Valikko Haku

Vetosinetit - sileä hihna

Varastossa

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

Vetosinetit sileällä hihnalla, joka näyttää todisteita peukaloinnista tai murrosta monissa käyttökohteissa.Helppo laittaa ja kiristää toivottuun halkaisijaan.Tarjolla on useita tiivistetyyppejä, mukaan lukien pidemmät kielekkeet ja irrotettava kieleke nopeaa ja helppoa irrottamista varten. Materiaali: , Polypropeeni, PP Väri: Oranssi, Sininen, Punainen, Valkoinen, Vihreä, Keltainen, Musta Sarjanumero: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus C Irrotettavuus A Väri B Vetolujuus Tyyppi Osta
0,2441 € - 0,3648 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
500.0 mm
Sininen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
500.0 mm
Vihreä
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
924 Varastossa
30.0 mm
500.0 mm
Punainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,129 € - 0,129 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
500.0 mm
Keltainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
  • / 9
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Sininen

20085056

Hinta-alue
0,3648 € - 0,2441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropeeni Vihreä

20085094


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropeeni Punainen

20085117


Varastotasot
924 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropeeni Keltainen

20085162

Hinta-alue
0,129 € - 0,129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f