Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Vetosinetit sileällä hihnalla, joka näyttää todisteita peukaloinnista tai murrosta monissa käyttökohteissa.Helppo laittaa ja kiristää toivottuun halkaisijaan.Tarjolla on useita tiivistetyyppejä, mukaan lukien pidemmät kielekkeet ja irrotettava kieleke nopeaa ja helppoa irrottamista varten. Materiaali: , Polypropeeni, PP Väri: Oranssi, Sininen, Punainen, Valkoinen, Vihreä, Keltainen, Musta Sarjanumero: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | C | Irrotettavuus | A | Väri | B | Vetolujuus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,174 € - 0,2582 € | 1978 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Repäistävä
|
9.843 in
250.0 mm
|
Valkoinen
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 0,2034 € - 0,3051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,1641 € - 0,2469 € | 4993 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1641 € - 0,2469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1698 € - 0,2554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Sininen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1698 € - 0,2554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Oranssi
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1944 € - 0,2896 € | 1998 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,1944 € - 0,2896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,108 € - 0,202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1641 € - 0,2469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oranssi
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1922 € - 0,289 € | 5000 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 1,7509 € - 1,7509 € | 2969 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Side Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1515 € - 0,2273 € | 3987 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Sininen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1922 € - 0,289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Sininen
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,1698 € - 0,2554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,0213 € - 2,0213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Side Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,8355 € - 0,8355 € | 996 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Side Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vihreä
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1392 € - 0,2063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Side Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Punainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1515 € - 0,2273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Manual Removal - No Tool Required
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vihreä
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1698 € - 0,2554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Valkoinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock