Valikko Haku

Vetosinetit - sileä hihna

Varastossa

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

Vetosinetit sileällä hihnalla, joka näyttää todisteita peukaloinnista tai murrosta monissa käyttökohteissa.Helppo laittaa ja kiristää toivottuun halkaisijaan.Tarjolla on useita tiivistetyyppejä, mukaan lukien pidemmät kielekkeet ja irrotettava kieleke nopeaa ja helppoa irrottamista varten. Materiaali: , Polypropeeni, PP Väri: Oranssi, Sininen, Punainen, Valkoinen, Vihreä, Keltainen, Musta Sarjanumero: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus C Irrotettavuus A Väri B Vetolujuus Tyyppi Osta
0,2273 € - 0,341 € 6000 Varastossa
30.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Valkoinen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2315 € - 0,3452 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
400.0 mm
Punainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1922 € - 0,289 € 3776 Varastossa
30.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Punainen
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
0,2034 € - 0,3051 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Vihreä
50.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
400.0 mm
Punainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1641 € - 0,2469 € 43000 Varastossa
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Keltainen
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,108 € - 0,202 € 6000 Varastossa
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Valkoinen
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2722 € - 0,2722 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Punainen
50.0 mm
25.0 kg-f
SegurLock
0,1992 € - 0,2989 € 7000 Varastossa
30.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Punainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1978 € - 0,2932 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
200.0 mm
Punainen
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
0,1866 € - 0,2764 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
Repäistävä
200.0 mm
Keltainen
70.0 mm
20.0 kg-f
SegurLock
0,1978 € - 0,2932 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
200.0 mm
Sininen
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
0,1641 € - 0,2469 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Valkoinen
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1698 € - 0,2554 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Keltainen
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1079 € - 0,1992 € 4709 Varastossa
18.0 mm
Repäistävä
15.0 mm
Punainen
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1698 € - 0,2554 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Sininen
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,108 € - 0,202 € 975 Varastossa
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Oranssi
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,174 € - 0,2582 € 1858 Varastossa
28.0 mm
Repäistävä
250.0 mm
Vihreä
55.0 mm
14.0 kg-f
JawLock
0,1515 € - 0,2273 € 8000 Varastossa
18.0 mm
Manual Removal - No Tool Required
250.0 mm
Keltainen
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1866 € - 0,2764 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
Repäistävä
200.0 mm
Sininen
70.0 mm
20.0 kg-f
SegurLock
  • / 9
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Valkoinen

20122683

Hinta-alue
0,341 € - 0,2273 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Punainen

20122690

Hinta-alue
0,3452 € - 0,2315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Punainen

20122959

Hinta-alue
0,289 € - 0,1922 €

Varastotasot
3776 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polypropeeni Vihreä

20123048

Hinta-alue
0,3051 € - 0,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropeeni Punainen

20123147


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polypropeeni Keltainen

20122546

Hinta-alue
0,2469 € - 0,1641 €

Varastotasot
43000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) PP Valkoinen

20122454

Hinta-alue
0,202 € - 0,108 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Punainen

20122850

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Punainen

20122638

Hinta-alue
0,2989 € - 0,1992 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Punainen

20122966

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Keltainen

20122904

Hinta-alue
0,2764 € - 0,1866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Sininen

20122973

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polypropeeni Valkoinen

20122560

Hinta-alue
0,2469 € - 0,1641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
Mini JawLock 400.0 mm 18.0 mm Polypropeeni Keltainen

20122584

Hinta-alue
0,2554 € - 0,1698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) PP Punainen

20122447

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1079 €

Varastotasot
4709 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
Mini JawLock 400.0 mm 18.0 mm Polypropeeni Sininen

20122591

Hinta-alue
0,2554 € - 0,1698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) PP Oranssi

20122461

Hinta-alue
0,202 € - 0,108 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
JawLock 250.0 mm 28.0 mm Polypropeeni Vihreä

20122614

Hinta-alue
0,2582 € - 0,174 €

Varastotasot
1858 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    250.0 mm
  • B
    55.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    14.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) PP Keltainen

20122515

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1515 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Sininen

20122911

Hinta-alue
0,2764 € - 0,1866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm