Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Vetosinetit sileällä hihnalla, joka näyttää todisteita peukaloinnista tai murrosta monissa käyttökohteissa.Helppo laittaa ja kiristää toivottuun halkaisijaan.Tarjolla on useita tiivistetyyppejä, mukaan lukien pidemmät kielekkeet ja irrotettava kieleke nopeaa ja helppoa irrottamista varten. Materiaali: , Polypropeeni, PP Väri: Oranssi, Sininen, Punainen, Valkoinen, Vihreä, Keltainen, Musta Sarjanumero: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | C | Irrotettavuus | A | Väri | B | Vetolujuus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1866 € - 0,2764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Repäistävä
|
7.874 in
200.0 mm
|
Punainen
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,1515 € - 0,2273 € | 6060 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1992 € - 0,2989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Valkoinen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1978 € - 0,2932 € | 13000 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,1992 € - 0,2989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oranssi
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1515 € - 0,2273 € | 4000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Manual Removal - No Tool Required
|
9.843 in
250.0 mm
|
Sininen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1796 € - 0,2722 € | 5000 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vihreä
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,1992 € - 0,2989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1515 € - 0,2273 € | 7986 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Manual Removal - No Tool Required
|
9.843 in
250.0 mm
|
Punainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1796 € - 0,2722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Sininen
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,1034 € - 0,1936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1641 € - 0,2469 € | 5000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1866 € - 0,2764 € | 8874 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Repäistävä
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vihreä
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,2315 € - 0,3452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Repäistävä
|
15.748 in
400.0 mm
|
Oranssi
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1866 € - 0,2764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Repäistävä
|
7.874 in
200.0 mm
|
Valkoinen
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,2034 € - 0,3051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Keltainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,1698 € - 0,2554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 0,1034 € - 0,1936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,2034 € - 0,3045 € | 9995 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1978 € - 0,2932 € | 979 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Punainen
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock