Valikko Haku

Vetosalpa 47.0 mm 36.0 mm Teräs

Essentra tuotenumero:

10283882

Valmistajan tuotenumero:

498010

700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 5,0098 €
25 - 124 2,3856 €
125 - 249 2,3295 €
250 - 374 2,2874 €
375 - 499 2,2453 €
500 + 2,2032 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

25,05 €

5 x 5,0098 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kromi
Valmis Sinkitty
Koko materiaali Teräs
Tyyppi Salpa ja vastakappale
Kokonaiskorkeus 14.0 mm
Kokonaispituus 47.0 mm
Kokonaisleveys 36.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä