Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,2012 € - 0,2108 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,2327 € - 0,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,9118 € - 1,0104 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
22.8 mm
0,7311 € - 0,8132 € 3369 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
19.6 mm
0,2108 € - 0,2231 € 7961 Varastossa
2.0 mm
Musta
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,2573 € - 0,2847 € 1674 Varastossa
2.8 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,2135 € - 0,2259 € 25000 Varastossa
2.1 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,6215 € - 0,6215 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,4463 € - 0,4463 € 2048 Varastossa
6.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
13.0 mm
0,1875 € - 0,1971 € 20996 Varastossa
1.4 mm
Musta
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,2286 € - 0,2409 € 21828 Varastossa
3.0 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,1793 € - 0,1793 € 18072 Varastossa
1.6 mm
Harmaa
Silikoni
15.9 mm
4.0 mm
1
0,0571 € - 0,0634 € 36245 Varastossa
Vihreä
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,4572 € - 0,4833 € 1342 Varastossa
7.9 mm
Vihreä
Silikoni
25.4 mm
14.5 mm
1
0,9008 € - 0,9446 € 48 Varastossa
10.9 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
38.1 mm
20.5 mm
1
0,3587 € - 0,7532 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
Silikoni
9.5 mm
12.5 mm
0,4203 € - 0,4408 € 100 Varastossa
6.4 mm
Vihreä
Silikoni
50.8 mm
12.6 mm
1
0,831 € - 0,8666 € 448 Varastossa
10.4 mm
Keltainen
Silikoni
49.8 mm
19.6 mm
1
0,0594 € - 0,0661 € 123821 Varastossa
Musta
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,1793 € - 0,1793 € 18924 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
2.7 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 2.4 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377635

Hinta-alue
0,2108 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377680

Hinta-alue
0,245 € - 0,2327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 22.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249963

Hinta-alue
1,0104 € - 0,9118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 19.6 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249956

Hinta-alue
0,8132 € - 0,7311 €

Varastotasot
3369 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.5 mm 15.8 mm Musta EPDM

10377697

Hinta-alue
0,2231 € - 0,2108 €

Varastotasot
7961 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377734

Hinta-alue
0,2847 € - 0,2573 €

Varastotasot
1674 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 2.7 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377642

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2135 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250051

Hinta-alue
0,6215 € - 0,6215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249918

Hinta-alue
0,4463 € - 0,4463 €

Varastotasot
2048 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.3 mm 16.5 mm Musta EPDM

10377628

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1875 €

Varastotasot
20996 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 6.4 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377666

Hinta-alue
0,2409 € - 0,2286 €

Varastotasot
21828 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 15.9 mm Harmaa Silikoni

10192290

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1793 €

Varastotasot
18072 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 4.2 mm 8.0 mm Vihreä EPDM

10192443

Hinta-alue
0,0634 € - 0,0571 €

Varastotasot
36245 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 14.5 mm 25.4 mm Vihreä Silikoni

10192337

Hinta-alue
0,4833 € - 0,4572 €

Varastotasot
1342 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 20.5 mm 38.1 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10192375

Hinta-alue
0,9446 € - 0,9008 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 12.5 mm 9.5 mm Sininen Silikoni

10240779

Hinta-alue
0,7532 € - 0,3587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 50.8 mm Vihreä Silikoni

10192320

Hinta-alue
0,4408 € - 0,4203 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 19.6 mm 49.8 mm Keltainen Silikoni

10192368

Hinta-alue
0,8666 € - 0,831 €

Varastotasot
448 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 5.2 mm 8.0 mm Musta EPDM

10192450

Hinta-alue
0,0661 € - 0,0594 €

Varastotasot
123821 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 2.7 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249710

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1793 €

Varastotasot
18924 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön