Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1793 € - 0,1793 € | 18924 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,4121 € - 0,434 € | 4989 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1642 € - 0,1834 € | 2000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2108 € - 0,2231 € | 7961 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,1533 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,3661 € - 0,4076 € | 2950 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,2519 € - 0,2806 € | 17283 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,9118 € - 1,0104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,2204 € - 0,2204 € | 4831 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,2135 € - 0,2259 € | 25000 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,219 € - 0,219 € | 861 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,1547 € - 0,1547 € | 14840 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,193 € - 0,2135 € | 46969 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,4285 € - 0,4285 € | 5189 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1752 € - 0,1752 € | 41000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,2396 € - 0,282 € | 1364 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,3135 € - 0,3135 € | 2280 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,1834 € - 0,1834 € | 14173 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5213 € - 1,4231 € | 1550 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,3053 € - 0,3217 € | 9920 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa