Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
1,1338 € - 1,8243 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
Musta
Silikoni
16.0 mm
22.2 mm
5
0,2582 € - 0,2736 € 3224 Varastossa
3.7 mm
Väritön
Silikoni
50.8 mm
7.0 mm
1
0,2624 € - 0,2918 € 3879 Varastossa
3.9 mm
Keltainen
Silikoni
31.8 mm
7.9 mm
0,1726 € - 0,1796 € 6779 Varastossa
1.3 mm
Väritön
Silikoni
17.8 mm
2.4 mm
0,209 € - 0,2455 € 9372 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Silikoni
23.8 mm
7.0 mm
0,1824 € - 0,1824 € 14000 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
2.8 mm
0,4715 € - 0,4715 € 3541 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
13.5 mm
0,1978 € - 0,2189 € 46219 Varastossa
4.0 mm
Väritön
Silikoni
13.3 mm
10.5 mm
0,2034 € - 0,2034 € 12479 Varastossa
2.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
3.6 mm
0,2133 € - 0,2133 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
0,4392 € - 0,4392 € 4689 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
12.6 mm
0,194 € - 0,2153 € 16 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikonikumi
19.2 mm
8.5 mm
1
0,1838 € - 0,1838 € 18072 Varastossa
1.6 mm
Harmaa
Silikoni
15.9 mm
4.0 mm
1
0,4687 € - 0,4953 € 2242 Varastossa
7.9 mm
Vihreä
Silikoni
25.4 mm
14.5 mm
1
0,1098 € - 0,1144 € 36230 Varastossa
4.5 mm
Keltainen
Silikoni
5.6 mm
5.1 mm
0,7952 € - 0,8283 € 3100 Varastossa
18.4 mm
Keltainen
Silikoni
13.0 mm
22.2 mm
0,9233 € - 0,9682 € 300 Varastossa
10.9 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
38.1 mm
20.5 mm
1
0,1908 € - 0,202 € 24000 Varastossa
1.6 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,6554 € - 0,6837 € 825 Varastossa
13.6 mm
Valkoinen
Silikoni
14.0 mm
17.4 mm
0,0609 € - 0,0677 € 125821 Varastossa
Musta
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 22.2 mm 16.0 mm Musta Silikoni

10192467

Hinta-alue
1,8243 € - 1,1338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tyyppi
    5
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 50.8 mm Väritön Silikoni

10192306

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2582 €

Varastotasot
3224 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Keltainen Silikoni

10288566

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2624 €

Varastotasot
3879 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 2.4 mm 17.8 mm Väritön Silikoni

10241639

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1726 €

Varastotasot
6779 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 23.8 mm Väritön Silikoni

10241660

Hinta-alue
0,2455 € - 0,209 €

Varastotasot
9372 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249727

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1824 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 13.5 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10241707

Hinta-alue
0,4715 € - 0,4715 €

Varastotasot
3541 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 10.5 mm 13.3 mm Väritön Silikoni

10249871

Hinta-alue
0,2189 € - 0,1978 €

Varastotasot
46219 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.6 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249765

Hinta-alue
0,2034 € - 0,2034 €

Varastotasot
12479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249802

Hinta-alue
0,2133 € - 0,2133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249901

Hinta-alue
0,4392 € - 0,4392 €

Varastotasot
4689 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 19.2 mm Väritön Silikonikumi

10457962

Hinta-alue
0,2153 € - 0,194 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikonikumi
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 15.9 mm Harmaa Silikoni

10192290

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1838 €

Varastotasot
18072 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 14.5 mm 25.4 mm Vihreä Silikoni

10192337

Hinta-alue
0,4953 € - 0,4687 €

Varastotasot
2242 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 5.1 mm 5.6 mm Keltainen Silikoni

10241028

Hinta-alue
0,1144 € - 0,1098 €

Varastotasot
36230 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 22.2 mm 13.0 mm Keltainen Silikoni

10240984

Hinta-alue
0,8283 € - 0,7952 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 20.5 mm 38.1 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10192375

Hinta-alue
0,9682 € - 0,9233 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377673

Hinta-alue
0,202 € - 0,1908 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 17.4 mm 14.0 mm Valkoinen Silikoni

10240595

Hinta-alue
0,6837 € - 0,6554 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Valkoinen
Vetomallinen suojatulppa 5.2 mm 8.0 mm Musta EPDM

10192450

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0609 €

Varastotasot
125821 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta