Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6648 € - 0,6648 € | 32248 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,0641 € - 0,0667 € | 8505 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1098 € - 0,1144 € | 36230 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,1908 € - 0,202 € | 24000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,2624 € - 0,2918 € | 3879 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 1,1338 € - 1,8243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,7952 € - 0,8283 € | 3100 Varastossa |
0.724 in
18.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,4687 € - 0,4953 € | 2242 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,6554 € - 0,6837 € | 825 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
Valkoinen
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,3676 € - 0,7721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1838 € - 0,1838 € | 18072 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9233 € - 0,9682 € | 300 Varastossa |
0.429 in
10.9 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,1141 € - 0,1188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,2189 € - 0,2315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,1768 € - 0,1768 € | 1898 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,8518 € - 0,8883 € | 398 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,0585 € - 0,065 € | 35445 Varastossa |
|
Vihreä
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 1,0892 € - 1,1347 € | 686 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,3662 € - 1,0255 € | 1150 Varastossa |
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2736 € | 3224 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa