Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
1,5155 € - 1,5155 € 95 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1669 € - 0,1698 € 1132 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
1.7 mm
0,2161 € - 0,2287 € 6961 Varastossa
2.0 mm
Musta
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,4224 € - 0,4448 € 3489 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,6511 € - 0,6848 € 5491 Varastossa
4.9 mm
Musta
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,9346 € - 1,0356 € 455 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
22.8 mm
0,4153 € - 0,4153 € 1977 Varastossa
6.2 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
12.0 mm
0,2385 € - 0,2512 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,181 € - 0,202 € 45495 Varastossa
2.1 mm
Sininen
Silikoni
31.8 mm
4.0 mm
0,6648 € - 0,6648 € 32248 Varastossa
6.5 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,4573 € - 0,4762 € 2038 Varastossa
10.3 mm
Purppura
Silikoni
11.6 mm
13.0 mm
0,385 € - 0,4007 € 363742 Varastossa
10.8 mm
Punainen
Silikoni
8.8 mm
12.4 mm
0,0575 € - 0,06 € 107196 Varastossa
2.7 mm
Punainen
Silikoni
5.3 mm
3.5 mm
0,1768 € - 0,1768 € 1898 Varastossa
1.3 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
2.3 mm
1,2279 € - 1,2279 € 9377 Varastossa
6.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
1,2243 € - 1,2762 € 103 Varastossa
22.8 mm
Harmaa
Silikoni
16.0 mm
24.1 mm
0,2719 € - 0,2829 € 8737 Varastossa
6.7 mm
Punainen
Silikoni
7.9 mm
9.5 mm
0,9626 € - 2,6965 € 912 Varastossa
Punainen
Silikoni
25.4 mm
25.4 mm
0,4308 € - 0,4518 € 100 Varastossa
6.4 mm
Vihreä
Silikoni
50.8 mm
12.6 mm
1
0,1824 € - 0,202 € 118875 Varastossa
2.2 mm
Sininen
Silikoni
14.2 mm
3.6 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 16.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250136

Hinta-alue
1,5155 € - 1,5155 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 1.7 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251843

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1669 €

Varastotasot
1132 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.5 mm 15.8 mm Musta EPDM

10377697

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2161 €

Varastotasot
6961 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 23.8 mm Musta EPDM

10250044

Hinta-alue
0,4448 € - 0,4224 €

Varastotasot
3489 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Musta EPDM

10250068

Hinta-alue
0,6848 € - 0,6511 €

Varastotasot
5491 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 22.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249963

Hinta-alue
1,0356 € - 0,9346 €

Varastotasot
455 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 12.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249895

Hinta-alue
0,4153 € - 0,4153 €

Varastotasot
1977 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377680

Hinta-alue
0,2512 € - 0,2385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Sininen Silikoni

10288542

Hinta-alue
0,202 € - 0,181 €

Varastotasot
45495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 23.8 mm Musta EPDM

10377772

Hinta-alue
0,6648 € - 0,6648 €

Varastotasot
32248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 11.6 mm Purppura Silikoni

10240588

Hinta-alue
0,4762 € - 0,4573 €

Varastotasot
2038 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
Vetomallinen suojatulppa 12.4 mm 8.8 mm Punainen Silikoni

10240960

Hinta-alue
0,4007 € - 0,385 €

Varastotasot
363742 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 3.5 mm 5.3 mm Punainen Silikoni

10241004

Hinta-alue
0,06 € - 0,0575 €

Varastotasot
107196 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 2.3 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251850

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1768 €

Varastotasot
1898 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250112

Hinta-alue
1,2279 € - 1,2279 €

Varastotasot
9377 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 24.1 mm 16.0 mm Harmaa Silikoni

10240991

Hinta-alue
1,2762 € - 1,2243 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Harmaa
Vetomallinen suojatulppa 9.5 mm 7.9 mm Punainen Silikoni

10240625

Hinta-alue
0,2829 € - 0,2719 €

Varastotasot
8737 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 25.4 mm 25.4 mm Punainen Silikoni

10240809

Hinta-alue
2,6965 € - 0,9626 €

Varastotasot
912 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 50.8 mm Vihreä Silikoni

10192320

Hinta-alue
0,4518 € - 0,4308 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.6 mm 14.2 mm Sininen Silikoni

10288528

Hinta-alue
0,202 € - 0,1824 €

Varastotasot
118875 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen