Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,7269 € - 0,7648 € 2479 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,2259 € - 0,2385 € 7206 Varastossa
1.5 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,2975 € - 0,3143 € 11843 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6601 € - 0,6601 € 7564 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,4153 € - 0,4153 € 1977 Varastossa
6.2 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
12.0 mm
0,2975 € - 0,2975 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
Väritön
Silikoni
31.8 mm
7.9 mm
0,2161 € - 0,2287 € 6961 Varastossa
2.0 mm
Musta
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,2189 € - 0,2315 € 25000 Varastossa
2.1 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,4715 € - 0,4715 € 3541 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
13.5 mm
0,209 € - 0,2455 € 13372 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Silikoni
23.8 mm
7.0 mm
0,1726 € - 0,1796 € 6779 Varastossa
1.3 mm
Väritön
Silikoni
17.8 mm
2.4 mm
0,2455 € - 0,289 € 300 Varastossa
4.9 mm
Väritön
Silikoni
22.4 mm
8.9 mm
0,2006 € - 0,2006 € 5186 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
4.1 mm
0,2133 € - 0,2133 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
0,1824 € - 0,1824 € 14000 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
2.8 mm
0,1796 € - 0,1796 € 41000 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
15.5 mm
1.9 mm
0,188 € - 0,188 € 14173 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
3.0 mm
0,2034 € - 0,2034 € 12479 Varastossa
2.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
3.6 mm
0,1683 € - 0,188 € 1000 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
16.1 mm
3.9 mm
0,2259 € - 0,2259 € 1331 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
5.7 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250075

Hinta-alue
0,7648 € - 0,7269 €

Varastotasot
2479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 3.8 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377710

Hinta-alue
0,2385 € - 0,2259 €

Varastotasot
7206 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 5.5 mm 26.0 mm Musta EPDM

10377741

Hinta-alue
0,3143 € - 0,2975 €

Varastotasot
11843 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Musta EPDM

10377765

Hinta-alue
0,6601 € - 0,6601 €

Varastotasot
7564 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 12.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249895

Hinta-alue
0,4153 € - 0,4153 €

Varastotasot
1977 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Väritön Silikoni

10249833

Hinta-alue
0,2975 € - 0,2975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.5 mm 15.8 mm Musta EPDM

10377697

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2161 €

Varastotasot
6961 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 2.7 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377642

Hinta-alue
0,2315 € - 0,2189 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 13.5 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10241707

Hinta-alue
0,4715 € - 0,4715 €

Varastotasot
3541 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 23.8 mm Väritön Silikoni

10241660

Hinta-alue
0,2455 € - 0,209 €

Varastotasot
13372 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.4 mm 17.8 mm Väritön Silikoni

10241639

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1726 €

Varastotasot
6779 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Väritön Silikoni

10241677

Hinta-alue
0,289 € - 0,2455 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.1 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10241646

Hinta-alue
0,2006 € - 0,2006 €

Varastotasot
5186 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249802

Hinta-alue
0,2133 € - 0,2133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249727

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1824 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 1.9 mm 15.5 mm Väritön Silikoni

10241714

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1796 €

Varastotasot
41000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249734

Hinta-alue
0,188 € - 0,188 €

Varastotasot
14173 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.6 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249765

Hinta-alue
0,2034 € - 0,2034 €

Varastotasot
12479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 16.1 mm Väritön Silikoni

10249772

Hinta-alue
0,188 € - 0,1683 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.7 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249819

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2259 €

Varastotasot
1331 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön