Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2006 € - 0,2006 € | 5186 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,4715 € - 0,4715 € | 3541 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,1726 € - 0,1796 € | 6779 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,2133 € - 0,2133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,194 € - 0,2153 € | 16 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,3311 € - 0,3311 € | 4747 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,1807 € - 0,19 € | 275 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,4574 € - 0,4574 € | 1548 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1838 € - 0,1838 € | 18924 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,2259 € - 0,2259 € | 1331 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2876 € | 16283 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1978 € - 0,2189 € | 46219 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,4392 € - 0,4392 € | 4689 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1978 € - 0,1978 € | 13394 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,209 € - 0,2455 € | 13372 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,2455 € - 0,289 € | 300 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1796 € - 0,1796 € | 41000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,1824 € - 0,1824 € | 14000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2034 € - 0,2034 € | 12479 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1683 € - 0,188 € | 1000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa