Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1338 € - 1,8243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,2582 € - 0,2736 € | 3224 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2624 € - 0,2918 € | 4379 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,1726 € - 0,1796 € | 6779 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,209 € - 0,2455 € | 13372 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1824 € - 0,1824 € | 14000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,4715 € - 0,4715 € | 3541 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,1978 € - 0,2189 € | 46219 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,2034 € - 0,2034 € | 12479 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,2133 € - 0,2133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,4392 € - 0,4392 € | 4689 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,194 € - 0,2153 € | 16 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,1838 € - 0,1838 € | 18072 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4687 € - 0,4953 € | 2242 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,1098 € - 0,1144 € | 36230 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,7952 € - 0,8283 € | 3100 Varastossa |
0.724 in
18.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,9233 € - 0,9682 € | 300 Varastossa |
0.429 in
10.9 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,202 € | 24000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,6554 € - 0,6837 € | 825 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
Valkoinen
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,0609 € - 0,0677 € | 125821 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa