Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1669 € - 0,1698 € | 1132 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,9346 € - 1,0356 € | 455 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,4224 € - 0,4448 € | 3489 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,2812 € - 1,2812 € | 1708 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,2063 € - 0,2161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,1922 € - 0,202 € | 20996 Varastossa |
0.055 in
1.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,6371 € - 0,6371 € | 9577 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,6648 € - 0,6648 € | 32248 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,4573 € - 0,4762 € | 2038 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1894 € - 0,2118 € | 10699 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,6511 € - 0,6848 € | 5491 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,2343 € - 0,2469 € | 21828 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,5155 € - 1,5155 € | 95 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,2385 € - 0,2512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,5925 € - 0,6161 € | 843 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,2638 € - 0,2918 € | 40674 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,9233 € - 0,9682 € | 300 Varastossa |
0.429 in
10.9 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,0609 € - 0,0677 € | 125821 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 1,0892 € - 1,1347 € | 686 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,5344 € - 1,4587 € | 1550 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa