Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,181 € - 0,202 € | 47495 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4153 € - 0,4153 € | 1977 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,5925 € - 0,6161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0667 € | 9505 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5865 € - 0,6511 € | 2900 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,9346 € - 1,0356 € | 1555 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 1,2812 € - 1,2812 € | 2108 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,202 € | 20996 Varastossa |
0.055 in
1.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,4573 € - 0,4762 € | 2038 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2719 € - 0,2829 € | 8737 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,1894 € - 0,2118 € | 15699 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3143 € - 0,348 € | 2449 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,9626 € - 2,6965 € | 912 Varastossa |
|
Punainen
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4308 € - 0,4518 € | 100 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,2385 € - 0,2512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,2638 € - 0,2918 € | 18674 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,385 € - 0,4007 € | 363742 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0575 € - 0,06 € | 107196 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1471 € - 0,1532 € | 249 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,2343 € - 0,2469 € | 21828 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa