Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,0561 € - 0,0624 € 361752 Varastossa
Musta
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,4573 € - 0,4762 € 2038 Varastossa
10.3 mm
Purppura
Silikoni
11.6 mm
13.0 mm
0,1571 € - 0,2118 € 20657 Varastossa
9.1 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
7.0 mm
10.4 mm
1,2243 € - 1,2762 € 103 Varastossa
22.8 mm
Harmaa
Silikoni
16.0 mm
24.1 mm
0,1141 € - 0,1188 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
Kirkas
Silikoni
7.5 mm
6.3 mm
0,2189 € - 0,2315 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,3662 € - 1,0255 € 1150 Varastossa
Vihreä
Silikoni
19.1 mm
15.9 mm
0,7952 € - 0,8283 € 9 Varastossa
18.4 mm
Keltainen
Silikoni
13.0 mm
22.2 mm
0,1098 € - 0,1144 € 36230 Varastossa
4.5 mm
Keltainen
Silikoni
5.6 mm
5.1 mm
0,2582 € - 0,2736 € 3724 Varastossa
3.7 mm
Väritön
Silikoni
50.8 mm
7.0 mm
1
1,0892 € - 1,1347 € 686 Varastossa
17.0 mm
Sininen
Silikoni
18.0 mm
21.0 mm
0,1768 € - 0,1768 € 1898 Varastossa
1.3 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
2.3 mm
0,3396 € - 0,3564 € 17000 Varastossa
2.4 mm
Musta
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,2923 € - 0,3049 € 2508 Varastossa
8.5 mm
Vihreä
Silikoni
20.4 mm
11.3 mm
0,2074 € - 0,2169 € 6500 Varastossa
5.0 mm
Vihreä
Silikoni
6.8 mm
7.8 mm
0,8518 € - 0,8883 € 398 Varastossa
10.4 mm
Keltainen
Silikoni
49.8 mm
19.6 mm
1
0,4308 € - 0,4518 € 100 Varastossa
6.4 mm
Vihreä
Silikoni
50.8 mm
12.6 mm
1
0,9626 € - 2,6965 € 912 Varastossa
Punainen
Silikoni
25.4 mm
25.4 mm
1,1338 € - 1,8243 € 286 Varastossa
20.2 mm
Musta
Silikoni
16.0 mm
22.2 mm
5
0,9233 € - 0,9682 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.9 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
38.1 mm
20.5 mm
1
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.0 mm Musta EPDM

10192436

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0561 €

Varastotasot
361752 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 11.6 mm Purppura Silikoni

10240588

Hinta-alue
0,4762 € - 0,4573 €

Varastotasot
2038 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 7.0 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10240953

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1571 €

Varastotasot
20657 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 24.1 mm 16.0 mm Harmaa Silikoni

10240991

Hinta-alue
1,2762 € - 1,2243 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Harmaa
Vetomallinen suojatulppa 6.3 mm 7.5 mm Kirkas Silikoni

10241035

Hinta-alue
0,1188 € - 0,1141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Kirkas
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377703

Hinta-alue
0,2315 € - 0,2189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 15.9 mm 19.1 mm Vihreä Silikoni

10240786

Hinta-alue
1,0255 € - 0,3662 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 22.2 mm 13.0 mm Keltainen Silikoni

10240984

Hinta-alue
0,8283 € - 0,7952 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 5.1 mm 5.6 mm Keltainen Silikoni

10241028

Hinta-alue
0,1144 € - 0,1098 €

Varastotasot
36230 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 50.8 mm Väritön Silikoni

10192306

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2582 €

Varastotasot
3724 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 21.0 mm 18.0 mm Sininen Silikoni

10240601

Hinta-alue
1,1347 € - 1,0892 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 2.3 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251850

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1768 €

Varastotasot
1898 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Musta EPDM

10377727

Hinta-alue
0,3564 € - 0,3396 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 11.3 mm 20.4 mm Vihreä Silikoni

10240571

Hinta-alue
0,3049 € - 0,2923 €

Varastotasot
2508 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 7.8 mm 6.8 mm Vihreä Silikoni

10240618

Hinta-alue
0,2169 € - 0,2074 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 19.6 mm 49.8 mm Keltainen Silikoni

10192368

Hinta-alue
0,8883 € - 0,8518 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 50.8 mm Vihreä Silikoni

10192320

Hinta-alue
0,4518 € - 0,4308 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 25.4 mm 25.4 mm Punainen Silikoni

10240809

Hinta-alue
2,6965 € - 0,9626 €

Varastotasot
912 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 22.2 mm 16.0 mm Musta Silikoni

10192467

Hinta-alue
1,8243 € - 1,1338 €

Varastotasot
286 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tyyppi
    5
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 20.5 mm 38.1 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10192375

Hinta-alue
0,9682 € - 0,9233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni