Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2624 € - 0,2918 € | 4379 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,1908 € - 0,202 € | 24000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,6554 € - 0,6837 € | 825 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
Valkoinen
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,5627 € - 0,5865 € | 2300 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,1571 € - 0,2118 € | 20657 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 1,2243 € - 1,2762 € | 103 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2736 € | 3724 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,0892 € - 1,1347 € | 686 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,3662 € - 1,0255 € | 1150 Varastossa |
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,1098 € - 0,1144 € | 36230 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,3676 € - 0,7721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 3,1153 € - 3,2697 € | 169 Varastossa |
0.732 in
18.6 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 1,1338 € - 1,8243 € | 286 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,9233 € - 0,9682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.429 in
10.9 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,2719 € - 0,2829 € | 8737 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9626 € - 2,6965 € | 912 Varastossa |
|
Punainen
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4687 € - 0,4953 € | 1342 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,1838 € - 0,1838 € | 18072 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9877 € - 1,0084 € | 1168 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 0,9255 € - 0,9438 € | 3750 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa