Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2189 € - 0,2315 € | 25000 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,2161 € - 0,2287 € | 6961 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,4224 € - 0,4448 € | 3489 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1726 € - 0,1796 € | 6779 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,1978 € - 0,2189 € | 46219 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,4392 € - 0,4392 € | 4689 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1571 € - 0,1669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,2006 € - 0,2006 € | 5186 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,6511 € - 0,6848 € | 5491 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1796 € - 0,1796 € | 41000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 14173 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,194 € - 0,2047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,2455 € - 0,289 € | 300 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,209 € - 0,2455 € | 9372 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,4715 € - 0,4715 € | 3541 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,1824 € - 0,1824 € | 14000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2034 € - 0,2034 € | 12479 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,2133 € - 0,2133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,194 € - 0,2153 € | 16 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,181 € - 0,202 € | 43495 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa