Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3756 € - 0,391 € | 363742 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,2573 € - 0,2847 € | 1674 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3313 € - 0,3477 € | 17000 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,2652 € - 0,276 € | 8737 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9392 € - 2,6307 € | 912 Varastossa |
|
Punainen
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4203 € - 0,4408 € | 100 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,831 € - 0,8666 € | 448 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,2012 € - 0,2108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,1766 € - 0,1971 € | 47495 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4462 € - 0,4646 € | 2038 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,6215 € - 0,6215 € | 9577 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,2852 € - 0,2974 € | 2508 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,2024 € - 0,2116 € | 6500 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,5213 € - 1,4231 € | 1550 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 1,1979 € - 1,1979 € | 9377 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,0561 € - 0,0585 € | 107196 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,1725 € | 1898 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,1435 € - 0,1495 € | 249 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,319 € - 0,3313 € | 174 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,1971 € - 0,1998 € | 29000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa