Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9255 € - 0,9438 € | 1750 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,2006 € - 0,2217 € | 3238 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,3269 € - 0,3396 € | 2174 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,2076 € - 0,2175 € | 2428 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,1866 € - 0,1922 € | 73877 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,3003 € - 0,3073 € | 6996 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,3414 € - 1,3414 € | 27 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 1,1633 € - 1,1633 € | 750 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,9877 € - 1,0084 € | 1168 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 1,4511 € - 1,4877 € | 948 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,202 € - 0,2048 € | 29000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,307 € - 0,307 € | 2250 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,4308 € - 0,4518 € | 100 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,8518 € - 0,8883 € | 398 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,0585 € - 0,065 € | 35445 Varastossa |
|
Vihreä
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 1,1338 € - 1,8243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,1838 € - 0,1838 € | 18072 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4687 € - 0,4953 € | 2242 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 1,0892 € - 1,1347 € | 686 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,3662 € - 1,0255 € | 1150 Varastossa |
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa