Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,9877 € - 1,0084 € 1168 Varastossa
6.2 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,3414 € - 1,3414 € 27 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
1,4511 € - 1,4877 € 948 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,1796 € - 0,1796 € 41000 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
15.5 mm
1.9 mm
0,2006 € - 0,2006 € 5186 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
4.1 mm
0,2189 € - 0,2315 € 25000 Varastossa
2.1 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2161 € - 0,2287 € 6961 Varastossa
2.0 mm
Musta
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,188 € - 0,188 € 14173 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
3.0 mm
0,194 € - 0,2047 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
Väritön
Silikonikumi
9.5 mm
1.6 mm
1
0,2455 € - 0,289 € 300 Varastossa
4.9 mm
Väritön
Silikoni
22.4 mm
8.9 mm
0,2245 € - 0,2245 € 1861 Varastossa
3.3 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
5.5 mm
0,3396 € - 0,3564 € 17000 Varastossa
2.4 mm
Musta
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,1894 € - 0,2118 € 10699 Varastossa
2.8 mm
Vihreä
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
0,2343 € - 0,2469 € 21828 Varastossa
3.0 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,6371 € - 0,6371 € 9577 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,5925 € - 0,6161 € 843 Varastossa
14.8 mm
Vihreä
Silikoni
11.0 mm
16.6 mm
0,2719 € - 0,2829 € 8737 Varastossa
6.7 mm
Punainen
Silikoni
7.9 mm
9.5 mm
0,9626 € - 2,6965 € 912 Varastossa
Punainen
Silikoni
25.4 mm
25.4 mm
1,2279 € - 1,2279 € 9377 Varastossa
6.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,6648 € - 0,6648 € 32248 Varastossa
6.5 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
  • / 7
Vetotulppa 11.99 mm 25.40 mm EPDM Musta

10606766

Hinta-alue
1,0084 € - 0,9877 €

Varastotasot
1168 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetotulppa 25.40 mm EPDM Musta

10606742

Hinta-alue
1,3414 € - 1,3414 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetotulppa 17.96 mm 31.75 mm EPDM Musta

10606858

Hinta-alue
1,4877 € - 1,4511 €

Varastotasot
948 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 1.9 mm 15.5 mm Väritön Silikoni

10241714

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1796 €

Varastotasot
41000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.1 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10241646

Hinta-alue
0,2006 € - 0,2006 €

Varastotasot
5186 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.7 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377642

Hinta-alue
0,2315 € - 0,2189 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.5 mm 15.8 mm Musta EPDM

10377697

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2161 €

Varastotasot
6961 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249734

Hinta-alue
0,188 € - 0,188 €

Varastotasot
14173 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 1.6 mm 9.5 mm Väritön Silikonikumi

10449608

Hinta-alue
0,2047 € - 0,194 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikonikumi
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Väritön Silikoni

10241677

Hinta-alue
0,289 € - 0,2455 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.5 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10241653

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2245 €

Varastotasot
1861 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Musta EPDM

10377727

Hinta-alue
0,3564 € - 0,3396 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Vihreä Silikoni

10288559

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1894 €

Varastotasot
10699 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 6.4 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377666

Hinta-alue
0,2469 € - 0,2343 €

Varastotasot
21828 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250051

Hinta-alue
0,6371 € - 0,6371 €

Varastotasot
9577 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 16.6 mm 11.0 mm Vihreä Silikoni

10240977

Hinta-alue
0,6161 € - 0,5925 €

Varastotasot
843 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 9.5 mm 7.9 mm Punainen Silikoni

10240625

Hinta-alue
0,2829 € - 0,2719 €

Varastotasot
8737 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 25.4 mm 25.4 mm Punainen Silikoni

10240809

Hinta-alue
2,6965 € - 0,9626 €

Varastotasot
912 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250112

Hinta-alue
1,2279 € - 1,2279 €

Varastotasot
9377 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 23.8 mm Musta EPDM

10377772

Hinta-alue
0,6648 € - 0,6648 €

Varastotasot
32248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM