Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2862 € - 0,7632 € | 283 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Sininen
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,075 € - 0,1488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,2006 € | 5980 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1175 € - 0,2451 € | 88200 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10177518 | 0,4364 € - 0,8664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Sininen
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
|
| 0,0405 € - 0,1211 € | 19143 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Sininen
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0537 € - 0,1063 € | 12008 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Sininen
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5402 € - 1,0638 € | 2360 Varastossa |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Väritön
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0436 € - 0,0866 € | 69850 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Väritön
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0672 € - 0,1399 € | 2100 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Väritön
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2441 € - 0,5098 € | 17400 Varastossa |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Sininen
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2918 € - 0,5746 € | 22800 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2918 € - 0,5746 € | 5880 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Sininen
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1237 € - 0,2451 € | 5200 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,0952 € | 1300 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Väritön
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0599 € - 0,1184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0862 € - 0,2183 € | 31500 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Keltainen
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0505 € - 0,1281 € | 10000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Keltainen
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0596 € - 0,1505 € | 2200 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0547 € - 0,1385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1