Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,068 € - 0,0952 € | 1300 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Väritön
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,067 € - 0,0936 € | 1359 Varastossa |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Väritön
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1599 € - 0,2217 € | 6627 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Väritön
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1599 € - 0,2217 € | 3738 Varastossa |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Väritön
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0453 € - 0,0895 € | 47 Varastossa |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Sininen
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,5108 € - 1,0638 € | 787 Varastossa |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Sininen
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4364 € - 0,8664 € | 7440 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Väritön
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0405 € - 0,081 € | 16250 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0808 € - 0,16 € | 40900 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Väritön
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10177518 | 0,4364 € - 0,8664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Sininen
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
|
| 0,0405 € - 0,1211 € | 19143 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Sininen
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0537 € - 0,1063 € | 12008 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Sininen
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2862 € - 0,7632 € | 283 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Sininen
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,075 € - 0,1488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0531 € - 0,1055 € | 2949 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Sininen
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1129 € - 0,2233 € | 112325 Varastossa |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Sininen
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1922 € - 0,3831 € | 1560 Varastossa |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Sininen
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2203 € - 0,4041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Väritön
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,2918 € - 0,5746 € | 22800 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5402 € - 1,0638 € | 2360 Varastossa |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Väritön
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2