Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0676 € - 0,1797 € | 26196 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0651 € - 0,1729 € | 4000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0468 € - 0,1178 € | 9370 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0738 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Keltainen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0862 € - 0,2183 € | 12000 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Keltainen
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0505 € - 0,1281 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Keltainen
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0596 € - 0,1505 € | 22700 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,066 € - 0,1662 € | 130695 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1227 € - 0,3448 € | 3298 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0799 € - 0,203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Keltainen
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0547 € - 0,1385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1313 € - 0,33 € | 231280 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0874 € - 0,1732 € | 2500 Varastossa |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,103 € - 0,2148 € | 4497 Varastossa |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0659 € - 0,1756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0962 € - 0,2434 € | 38151 Varastossa |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0634 € - 0,1603 € | 102900 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0724 € - 0,1438 € | 63450 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Väritön
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0783 € - 0,1974 € | 22000 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1072 € - 0,2855 € | 2800 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa