Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0651 € - 0,1729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0738 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Keltainen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0468 € - 0,1178 € | 20370 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0676 € - 0,1797 € | 30196 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0663 € - 0,0924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
Kierteetön
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,0936 € | 1359 Varastossa |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Väritön
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1599 € - 0,2217 € | 40877 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Väritön
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0547 € - 0,1385 € | 3990 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1313 € - 0,33 € | 242780 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0659 € - 0,1756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0505 € - 0,1281 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Keltainen
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0596 € - 0,1505 € | 74200 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,066 € - 0,1662 € | 130695 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2441 € - 0,5098 € | 16500 Varastossa |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Sininen
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0707 € - 0,1399 € | 83400 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1473 € - 0,2034 € | 2000 Varastossa |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,1079 € - 0,2944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Sininen
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4055 € - 0,8104 € | 10940 Varastossa |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Sininen
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,0952 € | 98800 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0436 € - 0,0866 € | 75350 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Väritön
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa