Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1922 € - 0,3831 € 55273 Varastossa
41.7 mm
1-1/4 in
Sininen
21.3 mm
NPT
2
0,067 € - 0,0936 € 1359 Varastossa
13.1 mm
Väritön
13.4 mm
1
0,1599 € - 0,2217 € 40877 Varastossa
21.5 mm
Väritön
14.9 mm
1
0,0794 € - 0,1108 € 10500 Varastossa
16.8 mm
Väritön
14.7 mm
1
0,2203 € - 0,4041 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.4 mm
Väritön
22.8 mm
1
0,0547 € - 0,1385 € 3990 Varastossa
13.0 mm
1/4-19 in
Keltainen
11.0 mm
GAS
1
0,1072 € - 0,2855 € 2800 Varastossa
29.5 mm
7/8-19 in
Keltainen
25.0 mm
GAS
1
0,0799 € - 0,203 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
5/8-19 in
Keltainen
18.5 mm
GAS
1
0,0634 € - 0,1603 € 40400 Varastossa
16.5 mm
M16
Keltainen
16.5 mm
Metrinen
1
0,0724 € - 0,1438 € 41275 Varastossa
22.2 mm
7/8-14
Väritön
16.5 mm
JIC
2
0,0874 € - 0,1732 € 2500 Varastossa
26.8 mm
1-1/16-12 in
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,0759 € - 0,2024 € 466600 Varastossa
22.0 mm
7/8-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
1
0,0862 € - 0,2183 € 60194 Varastossa
26.3 mm
3/4-19 in
Keltainen
23.8 mm
GAS
1
0,0505 € - 0,1281 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M14
Keltainen
14.1 mm
Metrinen
1
0,0596 € - 0,1505 € 74200 Varastossa
16.0 mm
3/8-19 in
Keltainen
12.0 mm
GAS
1
0,066 € - 0,1662 € 130695 Varastossa
17.1 mm
11/16-16 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,1227 € - 0,3448 € 3298 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,3438 € - 0,9194 € 33 Varastossa
47.5 mm
1 7/8” x 12
Sininen
24.1 mm
UNF-Kierteet
1
0,075 € - 0,1488 € 19018 Varastossa
25.0 mm
#1-14
Väritön
16.5 mm
JIC
2
0,0921 € - 0,1706 € 28745 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 41.73 mm LDPE Sininen

10178508

Hinta-alue
0,3831 € - 0,1922 €

Varastotasot
55273 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 13.1 mm 13.4 mm LDPE Väritön

10325193

Hinta-alue
0,0936 € - 0,067 €

Varastotasot
1359 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 21.5 mm 14.9 mm LDPE Väritön

10325230

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1599 €

Varastotasot
40877 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 16.8 mm 14.7 mm LDPE Väritön

10325209

Hinta-alue
0,1108 € - 0,0794 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 33.4 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10325247

Hinta-alue
0,4041 € - 0,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 13.0 mm LDPE Keltainen

10070598

Hinta-alue
0,1385 € - 0,0547 €

Varastotasot
3990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 29.5 mm LDPE Keltainen

10084731

Hinta-alue
0,2855 € - 0,1072 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 23.0 mm LDPE Keltainen

10084724

Hinta-alue
0,203 € - 0,0799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Kierrekoko
    5/8-19 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Suojahattu poistokahvalla 16.0 mm LDPE Keltainen

10068298

Hinta-alue
0,1603 € - 0,0634 €

Varastotasot
40400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 22.17 mm LDPE Väritön

10177365

Hinta-alue
0,1438 € - 0,0724 €

Varastotasot
41275 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 26.75 mm LDPE Väritön

10177402

Hinta-alue
0,1732 € - 0,0874 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 22.0 mm LDPE Sininen

10071823

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0759 €

Varastotasot
466600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 26.3 mm LDPE Keltainen

10071816

Hinta-alue
0,2183 € - 0,0862 €

Varastotasot
60194 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kierrekoko
    3/4-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Keltainen

10072462

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 16.0 mm LDPE Keltainen

10071120

Hinta-alue
0,1505 € - 0,0596 €

Varastotasot
74200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8-19 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 17.1 mm LDPE Sininen

10091326

Hinta-alue
0,1662 € - 0,066 €

Varastotasot
130695 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    11/16-16 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 36.4 mm LDPE Sininen

10091371

Hinta-alue
0,3448 € - 0,1227 €

Varastotasot
3298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 47.5 mm LDPE Sininen

10092262

Hinta-alue
0,9194 € - 0,3438 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8” x 12
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 25.04 mm LDPE Väritön

10177389

Hinta-alue
0,1488 € - 0,075 €

Varastotasot
19018 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    #1-14
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 29.77 mm LDPE Väritön

10177426

Hinta-alue
0,1706 € - 0,0921 €

Varastotasot
28745 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE