Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1072 € - 0,2855 € | 2800 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0637 € - 0,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0862 € - 0,2183 € | 60194 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Keltainen
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0799 € - 0,203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Keltainen
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0613 € - 0,1552 € | 5000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,066 € - 0,1662 € | 130695 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0634 € - 0,1603 € | 25400 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0759 € - 0,2024 € | 466600 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,1891 € | 21790 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0531 € - 0,1055 € | 4049 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Sininen
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4055 € - 0,8104 € | 15800 Varastossa |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Sininen
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1473 € - 0,2034 € | 2000 Varastossa |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,1922 € - 0,3831 € | 55273 Varastossa |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Sininen
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0707 € - 0,1399 € | 77400 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0794 € - 0,1108 € | 10500 Varastossa |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Väritön
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,3182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0724 € - 0,1438 € | 63775 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Väritön
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1129 € - 0,2233 € | 139525 Varastossa |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Sininen
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0599 € - 0,1184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,0952 € | 72800 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa