Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,075 € - 0,1488 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
#1-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
2
0,4364 € - 0,8664 € 7440 Varastossa
47.5 mm
1-7/8-12 in
Väritön
24.1 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2148 € 41800 Varastossa
33.1 mm
1-5/16-12 in
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,2034 € - 0,4037 € 31136 Varastossa
41.0 mm
1-5/8-12 in
Sininen
21.0 mm
JIC
2
10177518 0,4364 € - 0,8664 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
1-7/8-12 in
Sininen
24.1 mm
JIC
2
0,0405 € - 0,1211 € 19143 Varastossa
9.3 mm
3/8-24
Sininen
11.1 mm
JIC
2
0,2203 € - 0,4041 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.4 mm
Väritön
22.8 mm
1
0,0547 € - 0,1385 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
1/4-19 in
Keltainen
11.0 mm
GAS
1
0,1313 € - 0,33 € 234280 Varastossa
34.0 mm
#1-11 in
Keltainen
18.0 mm
GAS
1
0,0659 € - 0,1756 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.8 mm
3/4” x 16
Sininen
14.2 mm
UNF-Kierteet
1
0,1072 € - 0,2855 € 2800 Varastossa
29.5 mm
7/8-19 in
Keltainen
25.0 mm
GAS
1
0,1227 € - 0,3448 € 3298 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,1557 € - 0,3182 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.1 mm
15⁄16” x 12
Sininen
19.0 mm
UNF-Kierteet
1
0,0724 € - 0,1438 € 2700 Varastossa
22.2 mm
7/8-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
2
0,0759 € - 0,2024 € 466600 Varastossa
22.0 mm
7/8-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
1
0,0783 € - 0,1974 € 22000 Varastossa
20.4 mm
13/16-16 in
Sininen
14.2 mm
JIC
1
0,0874 € - 0,1732 € 2500 Varastossa
26.8 mm
1-1/16-12 in
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,103 € - 0,2148 € 4497 Varastossa
33.1 mm
1-5/16-12 in
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,2862 € - 0,7632 € 283 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12 in
Sininen
21.0 mm
JIC
1
0,0569 € - 0,1444 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.4 mm
1/2-20 in
Sininen
11.7 mm
JIC
1
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla 25.04 mm LDPE Sininen

10177372

Hinta-alue
0,1488 € - 0,075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    #1-14 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 47.52 mm LDPE Väritön

10177525

Hinta-alue
0,8664 € - 0,4364 €

Varastotasot
7440 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 33.07 mm LDPE Sininen

10177433

Hinta-alue
0,2148 € - 0,1083 €

Varastotasot
41800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 41.02 mm LDPE Sininen

10177471

Hinta-alue
0,4037 € - 0,2034 €

Varastotasot
31136 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 47.52 mm LDPE Sininen

10177518

Hinta-alue
0,8664 € - 0,4364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 9.25 mm LDPE Sininen

10177532

Hinta-alue
0,1211 € - 0,0405 €

Varastotasot
19143 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    3/8-24
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 33.4 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10325247

Hinta-alue
0,4041 € - 0,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 13.0 mm LDPE Keltainen

10070598

Hinta-alue
0,1385 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 34.0 mm LDPE Keltainen

10084748

Hinta-alue
0,33 € - 0,1313 €

Varastotasot
234280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    #1-11 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 18.8 mm LDPE Sininen

10070581

Hinta-alue
0,1756 € - 0,0659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4” x 16
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 29.5 mm LDPE Keltainen

10084731

Hinta-alue
0,2855 € - 0,1072 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 36.4 mm LDPE Sininen

10091371

Hinta-alue
0,3448 € - 0,1227 €

Varastotasot
3298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 33.1 mm LDPE Sininen

10092132

Hinta-alue
0,3182 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    15⁄16” x 12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 22.17 mm LDPE Sininen

10177358

Hinta-alue
0,1438 € - 0,0724 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 22.0 mm LDPE Sininen

10071823

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0759 €

Varastotasot
466600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 20.4 mm LDPE Sininen

10091333

Hinta-alue
0,1974 € - 0,0783 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    13/16-16 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla 26.75 mm LDPE Väritön

10177402

Hinta-alue
0,1732 € - 0,0874 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 33.07 mm LDPE Väritön

10177440

Hinta-alue
0,2148 € - 0,103 €

Varastotasot
4497 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 42.4 mm LDPE Sininen

10092255

Hinta-alue
0,7632 € - 0,2862 €

Varastotasot
283 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 12.4 mm LDPE Sininen

10092118

Hinta-alue
0,1444 € - 0,0569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC