Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0637 € - 0,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,1891 € | 21590 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1936 € - 0,4037 € | 2340 Varastossa |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0759 € - 0,2024 € | 454600 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0808 € - 0,16 € | 40900 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Väritön
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0569 € - 0,1444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Sininen
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0945 € - 0,3477 € | 13800 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,3182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,4364 € - 0,8664 € | 7440 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Väritön
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0405 € - 0,081 € | 16250 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0672 € - 0,1399 € | 2100 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Väritön
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2441 € - 0,5098 € | 16400 Varastossa |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Sininen
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2862 € - 0,7632 € | 283 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Sininen
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0599 € - 0,1184 € | 31975 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Väritön
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0724 € - 0,1438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,075 € - 0,1488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,2006 € | 5980 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1473 € - 0,2034 € | 2000 Varastossa |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,1083 € - 0,2148 € | 37400 Varastossa |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0613 € - 0,1552 € | 3000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa