Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,2918 € - 0,5746 € 5880 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Sininen
21.0 mm
JIC
2
0,1175 € - 0,2451 € 88200 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,0827 € - 0,2092 € 19600 Varastossa
25.0 mm
1" x 14
Sininen
16.5 mm
UNF-Kierteet
1
0,0832 € - 0,1732 € 23236 Varastossa
26.8 mm
1-1/16-12 in
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,2034 € - 0,4037 € 33736 Varastossa
41.0 mm
1-5/8-12 in
Sininen
21.0 mm
JIC
2
0,0653 € - 0,1293 € 397 Varastossa
11.0 mm
7/16-20 in
Sininen
11.7 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 65650 Varastossa
14.0 mm
9/16-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
2
0,0921 € - 0,1706 € 8205 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,1237 € - 0,2451 € 3800 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,2918 € - 0,5746 € 22800 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Väritön
21.0 mm
JIC
2
0,075 € - 0,1488 € 7418 Varastossa
25.0 mm
#1-14
Väritön
16.5 mm
JIC
2
0,0599 € - 0,1184 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.2 mm
11/16-16
Sininen
12.1 mm
JIC
2
0,3438 € - 0,9194 € 33 Varastossa
47.5 mm
1 7/8” x 12
Sininen
24.1 mm
UNF-Kierteet
1
0,0537 € - 0,1063 € 12008 Varastossa
12.5 mm
1/2-20
Sininen
11.7 mm
JIC
2
0,5108 € - 1,0638 € 787 Varastossa
63.7 mm
2-1/2-12 in
Sininen
30.5 mm
JIC
2
0,06 € - 0,1252 € 4900 Varastossa
18.8 mm
3/4-16 in
Sininen
14.2 mm
JIC
2
0,0707 € - 0,1399 € 102400 Varastossa
26.2 mm
3/4 in
Sininen
16.0 mm
NPT
2
0,1599 € - 0,2217 € 3738 Varastossa
21.1 mm
Väritön
14.9 mm
1
10177518 0,4364 € - 0,8664 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
1-7/8-12 in
Sininen
24.1 mm
JIC
2
0,0405 € - 0,1211 € 19143 Varastossa
9.3 mm
3/8-24
Sininen
11.1 mm
JIC
2
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Sininen

10177495

Hinta-alue
0,5746 € - 0,2918 €

Varastotasot
5880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Sininen

10177457

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1175 €

Varastotasot
88200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 25.0 mm LDPE Sininen

10091340

Hinta-alue
0,2092 € - 0,0827 €

Varastotasot
19600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    1" x 14
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 26.75 mm LDPE Sininen

10177396

Hinta-alue
0,1732 € - 0,0832 €

Varastotasot
23236 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 41.02 mm LDPE Sininen

10177471

Hinta-alue
0,4037 € - 0,2034 €

Varastotasot
33736 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 11.0 mm LDPE Sininen

10177570

Hinta-alue
0,1293 € - 0,0653 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Sininen

10177617

Hinta-alue
0,0952 € - 0,068 €

Varastotasot
65650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 29.77 mm LDPE Väritön

10177426

Hinta-alue
0,1706 € - 0,0921 €

Varastotasot
8205 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Väritön

10177464

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1237 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Väritön

10177501

Hinta-alue
0,5746 € - 0,2918 €

Varastotasot
22800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 25.04 mm LDPE Väritön

10177389

Hinta-alue
0,1488 € - 0,075 €

Varastotasot
7418 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    #1-14
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 17.15 mm LDPE Sininen

10177631

Hinta-alue
0,1184 € - 0,0599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    11/16-16
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 47.5 mm LDPE Sininen

10092262

Hinta-alue
0,9194 € - 0,3438 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8” x 12
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 12.45 mm LDPE Sininen

10177594

Hinta-alue
0,1063 € - 0,0537 €

Varastotasot
12008 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 63.27 mm LDPE Sininen

10177556

Hinta-alue
1,0638 € - 0,5108 €

Varastotasot
787 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Kierrekoko
    2-1/2-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 18.8 mm LDPE Sininen

10177655

Hinta-alue
0,1252 € - 0,06 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4-16 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 26.24 mm LDPE Sininen

10178560

Hinta-alue
0,1399 € - 0,0707 €

Varastotasot
102400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 21.1 mm 14.9 mm LDPE Väritön

10325223

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1599 €

Varastotasot
3738 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 47.52 mm LDPE Sininen

10177518

Hinta-alue
0,8664 € - 0,4364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 9.25 mm LDPE Sininen

10177532

Hinta-alue
0,1211 € - 0,0405 €

Varastotasot
19143 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    3/8-24
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE