Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,2441 € - 0,5098 € 17400 Varastossa
47.9 mm
1-1/2 in
Sininen
21.6 mm
NPT
2
0,2918 € - 0,5746 € 22800 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Väritön
21.0 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 1300 Varastossa
14.0 mm
9/16-18
Väritön
12.1 mm
JIC
2
0,5402 € - 1,0638 € 2360 Varastossa
63.7 mm
2-1/2-12 in
Väritön
30.5 mm
JIC
2
0,1079 € - 0,2944 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.8 mm
1/8 in
Sininen
8.1 mm
NPT
2
0,1599 € - 0,2217 € 3738 Varastossa
21.1 mm
Väritön
14.9 mm
1
0,067 € - 0,0936 € 1359 Varastossa
13.1 mm
Väritön
13.4 mm
1
0,2203 € - 0,4041 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.4 mm
Väritön
22.8 mm
1
0,06 € - 0,1252 € 77 Varastossa
18.8 mm
3/4-16
Väritön
14.2 mm
JIC
2
0,4055 € - 0,8104 € 8120 Varastossa
59.4 mm
2 in
Sininen
22.6 mm
NPT
2
0,0794 € - 0,1108 € 10000 Varastossa
16.8 mm
Väritön
14.7 mm
1
0,0383 € - 0,2528 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.2 mm
1/4 in
Sininen
12.5 mm
NPT
2
0,1129 € - 0,2233 € 113925 Varastossa
33.2 mm
1 in
Sininen
19.9 mm
NPT
2
0,0799 € - 0,203 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
5/8-19 in
Keltainen
18.5 mm
GAS
1
0,0547 € - 0,1385 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
1/4-19 in
Keltainen
11.0 mm
GAS
1
0,0634 € - 0,1603 € 82900 Varastossa
16.5 mm
M16
Keltainen
16.5 mm
Metrinen
1
0,0759 € - 0,2024 € 454600 Varastossa
22.0 mm
7/8-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
1
0,1072 € - 0,2855 € 2800 Varastossa
29.5 mm
7/8-19 in
Keltainen
25.0 mm
GAS
1
0,066 € - 0,1662 € 130695 Varastossa
17.1 mm
11/16-16 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,1313 € - 0,33 € 232780 Varastossa
34.0 mm
#1-11 in
Keltainen
18.0 mm
GAS
1
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 47.85 mm LDPE Sininen

10178492

Hinta-alue
0,5098 € - 0,2441 €

Varastotasot
17400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Kierrekoko
    1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Väritön

10177501

Hinta-alue
0,5746 € - 0,2918 €

Varastotasot
22800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Väritön

10177624

Hinta-alue
0,0952 € - 0,068 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 63.27 mm LDPE Väritön

10177563

Hinta-alue
1,0638 € - 0,5402 €

Varastotasot
2360 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Kierrekoko
    2-1/2-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 9.8 mm LDPE Sininen

10178539

Hinta-alue
0,2944 € - 0,1079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 21.1 mm 14.9 mm LDPE Väritön

10325223

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1599 €

Varastotasot
3738 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 13.1 mm 13.4 mm LDPE Väritön

10325193

Hinta-alue
0,0936 € - 0,067 €

Varastotasot
1359 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 33.4 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10325247

Hinta-alue
0,4041 € - 0,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 18.8 mm LDPE Väritön

10177662

Hinta-alue
0,1252 € - 0,06 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4-16
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 59.41 mm LDPE Sininen

10178553

Hinta-alue
0,8104 € - 0,4055 €

Varastotasot
8120 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Kierrekoko
    2 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 16.8 mm 14.7 mm LDPE Väritön

10325209

Hinta-alue
0,1108 € - 0,0794 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 13.49 mm LDPE Sininen

10178522

Hinta-alue
0,2528 € - 0,0383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 33.15 mm LDPE Sininen

10178546

Hinta-alue
0,2233 € - 0,1129 €

Varastotasot
113925 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 23.0 mm LDPE Keltainen

10084724

Hinta-alue
0,203 € - 0,0799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Kierrekoko
    5/8-19 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 13.0 mm LDPE Keltainen

10070598

Hinta-alue
0,1385 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla 16.0 mm LDPE Keltainen

10068298

Hinta-alue
0,1603 € - 0,0634 €

Varastotasot
82900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 22.0 mm LDPE Sininen

10071823

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0759 €

Varastotasot
454600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 29.5 mm LDPE Keltainen

10084731

Hinta-alue
0,2855 € - 0,1072 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 17.1 mm LDPE Sininen

10091326

Hinta-alue
0,1662 € - 0,066 €

Varastotasot
130695 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    11/16-16 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 34.0 mm LDPE Keltainen

10084748

Hinta-alue
0,33 € - 0,1313 €

Varastotasot
232780 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    #1-11 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS