Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0555 € - 0,1408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Sininen
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2793 € - 0,7446 € | 283 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Sininen
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0618 € - 0,1564 € | 25400 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,074 € - 0,1975 € | 464600 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0584 € - 0,1155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0655 € - 0,1365 € | 2790 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1207 € - 0,2392 € | 7200 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0788 € - 0,1561 € | 40900 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Väritön
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0395 € - 0,079 € | 3250 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1057 € - 0,1958 € | 2340 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1147 € - 0,2392 € | 88200 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0732 € - 0,1451 € | 400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3354 € - 0,897 € | 33 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Sininen
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0732 € - 0,1451 € | 19018 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Väritön
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0899 € - 0,1665 € | 17305 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,5271 € - 1,0379 € | 2360 Varastossa |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Väritön
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0425 € - 0,0845 € | 86350 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Väritön
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0655 € - 0,1365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Väritön
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2382 € - 0,4973 € | 14500 Varastossa |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Sininen
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2847 € - 0,5606 € | 24000 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa