Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,075 € - 0,1488 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
#1-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
2
0,0832 € - 0,1732 € 23236 Varastossa
26.8 mm
1-1/16-12 in
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,4364 € - 0,8664 € 7440 Varastossa
47.5 mm
1-7/8-12 in
Väritön
24.1 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2148 € 41800 Varastossa
33.1 mm
1-5/16-12 in
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,1175 € - 0,2451 € 88200 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,2034 € - 0,4037 € 29836 Varastossa
41.0 mm
1-5/8-12 in
Sininen
21.0 mm
JIC
2
0,0405 € - 0,081 € 16250 Varastossa
9.3 mm
3/8-24
Väritön
11.1 mm
JIC
2
0,1237 € - 0,2451 € 5800 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2
10177518 0,4364 € - 0,8664 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
1-7/8-12 in
Sininen
24.1 mm
JIC
2
0,2918 € - 0,5746 € 22800 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Väritön
21.0 mm
JIC
2
0,0596 € - 0,1505 € 27700 Varastossa
16.0 mm
3/8-19 in
Keltainen
12.0 mm
GAS
1
0,1072 € - 0,2855 € 2800 Varastossa
29.5 mm
7/8-19 in
Keltainen
25.0 mm
GAS
1
0,1557 € - 0,3182 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.1 mm
15⁄16” x 12
Sininen
19.0 mm
UNF-Kierteet
1
0,0569 € - 0,1444 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.4 mm
1/2-20 in
Sininen
11.7 mm
JIC
1
0,103 € - 0,2148 € 4497 Varastossa
33.1 mm
1-5/16-12 in
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,3438 € - 0,9194 € 33 Varastossa
47.5 mm
1 7/8” x 12
Sininen
24.1 mm
UNF-Kierteet
1
0,2862 € - 0,7632 € 283 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12 in
Sininen
21.0 mm
JIC
1
0,0653 € - 0,1293 € 397 Varastossa
11.0 mm
7/16-20 in
Sininen
11.7 mm
JIC
2
0,0672 € - 0,1399 € 2100 Varastossa
20.4 mm
13/16-16 in
Väritön
14.2 mm
JIC
2
0,0537 € - 0,1063 € 7508 Varastossa
12.5 mm
1/2-20
Sininen
11.7 mm
JIC
2
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla 25.04 mm LDPE Sininen

10177372

Hinta-alue
0,1488 € - 0,075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    #1-14 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 26.75 mm LDPE Sininen

10177396

Hinta-alue
0,1732 € - 0,0832 €

Varastotasot
23236 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 47.52 mm LDPE Väritön

10177525

Hinta-alue
0,8664 € - 0,4364 €

Varastotasot
7440 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 33.07 mm LDPE Sininen

10177433

Hinta-alue
0,2148 € - 0,1083 €

Varastotasot
41800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Sininen

10177457

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1175 €

Varastotasot
88200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 41.02 mm LDPE Sininen

10177471

Hinta-alue
0,4037 € - 0,2034 €

Varastotasot
29836 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 9.25 mm LDPE Väritön

10177549

Hinta-alue
0,081 € - 0,0405 €

Varastotasot
16250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    3/8-24
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Väritön

10177464

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1237 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 47.52 mm LDPE Sininen

10177518

Hinta-alue
0,8664 € - 0,4364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Väritön

10177501

Hinta-alue
0,5746 € - 0,2918 €

Varastotasot
22800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 16.0 mm LDPE Keltainen

10071120

Hinta-alue
0,1505 € - 0,0596 €

Varastotasot
27700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8-19 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 29.5 mm LDPE Keltainen

10084731

Hinta-alue
0,2855 € - 0,1072 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 33.1 mm LDPE Sininen

10092132

Hinta-alue
0,3182 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    15⁄16” x 12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 12.4 mm LDPE Sininen

10092118

Hinta-alue
0,1444 € - 0,0569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 33.07 mm LDPE Väritön

10177440

Hinta-alue
0,2148 € - 0,103 €

Varastotasot
4497 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 47.5 mm LDPE Sininen

10092262

Hinta-alue
0,9194 € - 0,3438 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8” x 12
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 42.4 mm LDPE Sininen

10092255

Hinta-alue
0,7632 € - 0,2862 €

Varastotasot
283 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 11.0 mm LDPE Sininen

10177570

Hinta-alue
0,1293 € - 0,0653 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla 20.37 mm LDPE Väritön

10177686

Hinta-alue
0,1399 € - 0,0672 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    13/16-16 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 12.45 mm LDPE Sininen

10177594

Hinta-alue
0,1063 € - 0,0537 €

Varastotasot
7508 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC