Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,075 € - 0,1488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0832 € - 0,1732 € | 23236 Varastossa |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4364 € - 0,8664 € | 7440 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Väritön
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,2148 € | 41800 Varastossa |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1175 € - 0,2451 € | 88200 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2034 € - 0,4037 € | 33736 Varastossa |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Sininen
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0405 € - 0,081 € | 16250 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1237 € - 0,2451 € | 3800 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10177518 | 0,4364 € - 0,8664 € | 1260 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Sininen
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
|
| 0,2918 € - 0,5746 € | 22800 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0596 € - 0,1505 € | 27700 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1072 € - 0,2855 € | 2800 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,3182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0569 € - 0,1444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Sininen
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,103 € - 0,2148 € | 4497 Varastossa |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3438 € - 0,9194 € | 33 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Sininen
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,2862 € - 0,7632 € | 283 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Sininen
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0653 € - 0,1293 € | 397 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Sininen
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0672 € - 0,1399 € | 2100 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Väritön
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0537 € - 0,1063 € | 12008 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Sininen
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa