Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0531 € - 0,1055 € | 2949 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Sininen
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1922 € - 0,3831 € | 4680 Varastossa |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Sininen
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,0952 € | 1300 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Väritön
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0436 € - 0,0866 € | 69850 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Väritön
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0672 € - 0,1399 € | 2790 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5402 € - 1,0638 € | 2360 Varastossa |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Väritön
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1079 € - 0,2944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Sininen
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0453 € - 0,0895 € | 47 Varastossa |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Sininen
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4055 € - 0,8104 € | 6320 Varastossa |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Sininen
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0794 € - 0,1108 € | 10000 Varastossa |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Väritön
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,06 € - 0,1252 € | 77 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Väritön
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0383 € - 0,2528 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Sininen
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1129 € - 0,2233 € | 113925 Varastossa |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Sininen
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2203 € - 0,4041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Väritön
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,0936 € | 1359 Varastossa |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Väritön
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1599 € - 0,2217 € | 6627 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Väritön
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0663 € - 0,0924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
Kierteetön
|
1