Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1198 € - 0,3363 € 3298 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,1519 € - 0,3105 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.1 mm
15⁄16” x 12
Sininen
19.0 mm
UNF-Kierteet
1
0,0706 € - 0,1403 € 11700 Varastossa
22.2 mm
7/8-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
1
0,0811 € - 0,169 € 17236 Varastossa
26.8 mm
1-1/16-12 in
Sininen
19.1 mm
JIC
1
0,0621 € - 0,1561 € 9243 Varastossa
15.5 mm
5/8-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,1057 € - 0,2095 € 59400 Varastossa
33.1 mm
1-5/16-12 in
Sininen
19.1 mm
JIC
1
0,0922 € - 0,3392 € 13800 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,0644 € - 0,1621 € 130695 Varastossa
17.1 mm
11/16-16 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,0706 € - 0,1403 € 41275 Varastossa
22.2 mm
7/8-14
Väritön
16.5 mm
JIC
1
0,0852 € - 0,169 € 2500 Varastossa
26.8 mm
1-1/16-12 in
Väritön
19.1 mm
JIC
1
10177518 0,4257 € - 0,8452 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
1-7/8-12 in
Sininen
24.1 mm
JIC
1
0,0492 € - 0,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M14
Keltainen
14.1 mm
Metrinen
1
0,0841 € - 0,213 € 60194 Varastossa
26.3 mm
3/4-19 in
Keltainen
23.8 mm
GAS
1
0,0939 € - 0,2374 € 38151 Varastossa
26.7 mm
1-1/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,0654 € - 0,0913 € 1359 Varastossa
13.1 mm
Väritön
13.4 mm
1
0,156 € - 0,2163 € 40877 Varastossa
21.5 mm
Väritön
14.9 mm
1
0,156 € - 0,2163 € 3738 Varastossa
21.1 mm
Väritön
14.9 mm
1
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 36.4 mm LDPE Sininen

10091371

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1198 €

Varastotasot
3298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 33.1 mm LDPE Sininen

10092132

Hinta-alue
0,3105 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    15⁄16” x 12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 22.17 mm LDPE Sininen

10177358

Hinta-alue
0,1403 € - 0,0706 €

Varastotasot
11700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 26.75 mm LDPE Sininen

10177396

Hinta-alue
0,169 € - 0,0811 €

Varastotasot
17236 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 15.5 mm LDPE Sininen

10070574

Hinta-alue
0,1561 € - 0,0621 €

Varastotasot
9243 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    5/8-18 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 33.07 mm LDPE Sininen

10177433

Hinta-alue
0,2095 € - 0,1057 €

Varastotasot
59400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 29.8 mm LDPE Sininen

10091364

Hinta-alue
0,3392 € - 0,0922 €

Varastotasot
13800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 17.1 mm LDPE Sininen

10091326

Hinta-alue
0,1621 € - 0,0644 €

Varastotasot
130695 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    11/16-16 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla 22.17 mm LDPE Väritön

10177365

Hinta-alue
0,1403 € - 0,0706 €

Varastotasot
41275 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 26.75 mm LDPE Väritön

10177402

Hinta-alue
0,169 € - 0,0852 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 47.52 mm LDPE Sininen

10177518

Hinta-alue
0,8452 € - 0,4257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Keltainen

10072462

Hinta-alue
0,125 € - 0,0492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 26.3 mm LDPE Keltainen

10071816

Hinta-alue
0,213 € - 0,0841 €

Varastotasot
60194 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kierrekoko
    3/4-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 26.7 mm LDPE Sininen

10073018

Hinta-alue
0,2374 € - 0,0939 €

Varastotasot
38151 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla 13.1 mm 13.4 mm LDPE Väritön

10325193

Hinta-alue
0,0913 € - 0,0654 €

Varastotasot
1359 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 21.5 mm 14.9 mm LDPE Väritön

10325230

Hinta-alue
0,2163 € - 0,156 €

Varastotasot
40877 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 21.1 mm 14.9 mm LDPE Väritön

10325223

Hinta-alue
0,2163 € - 0,156 €

Varastotasot
3738 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1