Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0635 € - 0,1687 € 5000 Varastossa
18.0 mm
M18
Keltainen
18.0 mm
Metrinen
1
0,072 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M22
Keltainen
22.0 mm
Metrinen
1
0,0659 € - 0,1753 € 34196 Varastossa
21.2 mm
1/2-19 in
Keltainen
15.0 mm
GAS
1
0,0457 € - 0,115 € 20370 Varastossa
12.0 mm
M12
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
1
0,0442 € - 0,0874 € 1147 Varastossa
16.9 mm
3/8 in
Sininen
12.5 mm
NPT
2 - 3-tiekulma
0,0586 € - 0,1221 € 2177 Varastossa
18.8 mm
3/4-16
Väritön
14.2 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,0663 € - 0,0929 € 59150 Varastossa
14.0 mm
9/16-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,0373 € - 0,2466 € 64800 Varastossa
26.2 mm
1/4 in
Sininen
12.5 mm
NPT
2 - 3-tiekulma
0,0518 € - 0,1029 € 97549 Varastossa
20.8 mm
1/2 in
Sininen
16.3 mm
NPT
2 - 3-tiekulma
0,0586 € - 0,1221 € 2100 Varastossa
18.8 mm
3/4-16 in
Sininen
14.2 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,1102 € - 0,2179 € 164125 Varastossa
33.2 mm
1 in
Sininen
19.9 mm
NPT
2 - 3-tiekulma
0,1875 € - 0,3737 € 53973 Varastossa
41.7 mm
1-1/4 in
Sininen
21.3 mm
NPT
2 - 3-tiekulma
0,0647 € - 0,0902 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.8 mm
Non Threaded
Musta
11.1 mm
Kierteetön
1
0,3956 € - 0,7906 € 9740 Varastossa
59.4 mm
2 in
Sininen
22.6 mm
NPT
2 - 3-tiekulma
0,0774 € - 0,1081 € 10500 Varastossa
16.8 mm
Väritön
14.7 mm
1
0,2149 € - 0,3942 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.4 mm
Väritön
22.8 mm
1
0,2847 € - 0,5606 € 24000 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Väritön
21.0 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,5271 € - 1,0379 € 2360 Varastossa
63.7 mm
2-1/2-12 in
Väritön
30.5 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,1437 € - 0,1985 € 2000 Varastossa
17.6 mm
Väritön
14.5 mm
1
0,2847 € - 0,5606 € 5880 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Sininen
21.0 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla 18.0 mm LDPE Keltainen

10072479

Hinta-alue
0,1687 € - 0,0635 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 22.0 mm LDPE Keltainen

10069820

Hinta-alue
0,192 € - 0,072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M22
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 21.2 mm LDPE Keltainen

10070338

Hinta-alue
0,1753 € - 0,0659 €

Varastotasot
34196 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla 12.0 mm LDPE Keltainen

10072455

Hinta-alue
0,115 € - 0,0457 €

Varastotasot
20370 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 16.89 mm LDPE Sininen

10178577

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0442 €

Varastotasot
1147 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 18.8 mm LDPE Väritön

10177662

Hinta-alue
0,1221 € - 0,0586 €

Varastotasot
2177 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4-16
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Sininen

10177617

Hinta-alue
0,0929 € - 0,0663 €

Varastotasot
59150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 13.49 mm LDPE Sininen

10178522

Hinta-alue
0,2466 € - 0,0373 €

Varastotasot
64800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 20.75 mm LDPE Sininen

10178515

Hinta-alue
0,1029 € - 0,0518 €

Varastotasot
97549 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 18.8 mm LDPE Sininen

10177655

Hinta-alue
0,1221 € - 0,0586 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4-16 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 33.15 mm LDPE Sininen

10178546

Hinta-alue
0,2179 € - 0,1102 €

Varastotasot
164125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 41.73 mm LDPE Sininen

10178508

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1875 €

Varastotasot
53973 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 9.8 mm 4.3 mm LDPE Musta

10325186

Hinta-alue
0,0902 € - 0,0647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 59.41 mm LDPE Sininen

10178553

Hinta-alue
0,7906 € - 0,3956 €

Varastotasot
9740 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Kierrekoko
    2 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 16.8 mm 14.7 mm LDPE Väritön

10325209

Hinta-alue
0,1081 € - 0,0774 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 33.4 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10325247

Hinta-alue
0,3942 € - 0,2149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Väritön

10177501

Hinta-alue
0,5606 € - 0,2847 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 63.27 mm LDPE Väritön

10177563

Hinta-alue
1,0379 € - 0,5271 €

Varastotasot
2360 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Kierrekoko
    2-1/2-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 17.6 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10325216

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1437 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Sininen

10177495

Hinta-alue
0,5606 € - 0,2847 €

Varastotasot
5880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE