Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,2847 € - 0,5606 € 5880 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Sininen
21.0 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,0584 € - 0,1155 € 36975 Varastossa
17.2 mm
11/16-16
Väritön
12.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,0638 € - 0,1262 € 397 Varastossa
11.0 mm
7/16-20 in
Sininen
11.7 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,0663 € - 0,0929 € 2600 Varastossa
14.0 mm
9/16-18
Väritön
12.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,4983 € - 1,0379 € 285 Varastossa
63.7 mm
2-1/2-12 in
Sininen
30.5 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,069 € - 0,1365 € 83400 Varastossa
26.2 mm
3/4 in
Sininen
16.0 mm
NPT
2 - 3-tiekulma
0,1004 € - 0,2095 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.1 mm
1-5/16-12 in
Väritön
19.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,1889 € - 0,3938 € 2340 Varastossa
41.0 mm
1-5/8-12
Väritön
21.0 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,1198 € - 0,3363 € 3298 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,0598 € - 0,1515 € 10000 Varastossa
14.0 mm
9/16-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,078 € - 0,198 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
5/8-19 in
Keltainen
18.5 mm
GAS
1
0,0807 € - 0,2041 € 23600 Varastossa
25.0 mm
1" x 14
Sininen
16.5 mm
UNF-Kierteet
1
0,0524 € - 0,1038 € 3008 Varastossa
12.5 mm
1/2-20
Sininen
11.7 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,0395 € - 0,1181 € 19143 Varastossa
9.3 mm
3/8-24
Sininen
11.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,4257 € - 0,8452 € 11040 Varastossa
47.5 mm
1-7/8-12 in
Väritön
24.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
10177518 0,4257 € - 0,8452 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
1-7/8-12 in
Sininen
24.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,156 € - 0,2163 € 3738 Varastossa
21.1 mm
Väritön
14.9 mm
1
0,1875 € - 0,3737 € 55273 Varastossa
41.7 mm
1-1/4 in
Sininen
21.3 mm
NPT
2 - 3-tiekulma
0,0442 € - 0,0874 € 1147 Varastossa
16.9 mm
3/8 in
Sininen
12.5 mm
NPT
2 - 3-tiekulma
0,0654 € - 0,0913 € 1359 Varastossa
13.1 mm
Väritön
13.4 mm
1
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Sininen

10177495

Hinta-alue
0,5606 € - 0,2847 €

Varastotasot
5880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 17.15 mm LDPE Väritön

10177648

Hinta-alue
0,1155 € - 0,0584 €

Varastotasot
36975 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    11/16-16
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 11.0 mm LDPE Sininen

10177570

Hinta-alue
0,1262 € - 0,0638 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Väritön

10177624

Hinta-alue
0,0929 € - 0,0663 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 63.27 mm LDPE Sininen

10177556

Hinta-alue
1,0379 € - 0,4983 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Kierrekoko
    2-1/2-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 26.24 mm LDPE Sininen

10178560

Hinta-alue
0,1365 € - 0,069 €

Varastotasot
83400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 33.07 mm LDPE Väritön

10177440

Hinta-alue
0,2095 € - 0,1004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 41.02 mm LDPE Väritön

10177488

Hinta-alue
0,3938 € - 0,1889 €

Varastotasot
2340 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 36.4 mm LDPE Sininen

10091371

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1198 €

Varastotasot
3298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 14.0 mm LDPE Sininen

10092125

Hinta-alue
0,1515 € - 0,0598 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 23.0 mm LDPE Keltainen

10084724

Hinta-alue
0,198 € - 0,078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Kierrekoko
    5/8-19 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 25.0 mm LDPE Sininen

10091340

Hinta-alue
0,2041 € - 0,0807 €

Varastotasot
23600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    1" x 14
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 12.45 mm LDPE Sininen

10177594

Hinta-alue
0,1038 € - 0,0524 €

Varastotasot
3008 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 9.25 mm LDPE Sininen

10177532

Hinta-alue
0,1181 € - 0,0395 €

Varastotasot
19143 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    3/8-24
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 47.52 mm LDPE Väritön

10177525

Hinta-alue
0,8452 € - 0,4257 €

Varastotasot
11040 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 47.52 mm LDPE Sininen

10177518

Hinta-alue
0,8452 € - 0,4257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 21.1 mm 14.9 mm LDPE Väritön

10325223

Hinta-alue
0,2163 € - 0,156 €

Varastotasot
3738 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 41.73 mm LDPE Sininen

10178508

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1875 €

Varastotasot
55273 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 16.89 mm LDPE Sininen

10178577

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0442 €

Varastotasot
1147 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 13.1 mm 13.4 mm LDPE Väritön

10325193

Hinta-alue
0,0913 € - 0,0654 €

Varastotasot
1359 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1