Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1198 € - 0,3363 € | 3298 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1519 € - 0,3105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0706 € - 0,1403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0811 € - 0,169 € | 17236 Varastossa |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0621 € - 0,1561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1057 € - 0,2095 € | 59400 Varastossa |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0922 € - 0,3392 € | 13800 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0644 € - 0,1621 € | 130695 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0706 € - 0,1403 € | 36775 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Väritön
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0852 € - 0,169 € | 2500 Varastossa |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 10177518 | 0,4257 € - 0,8452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Sininen
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
|
| 0,0492 € - 0,125 € | 5100 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Keltainen
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0841 € - 0,213 € | 55694 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Keltainen
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0939 € - 0,2374 € | 26151 Varastossa |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0654 € - 0,0913 € | 1359 Varastossa |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Väritön
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,156 € - 0,2163 € | 35877 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Väritön
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,156 € - 0,2163 € | 3738 Varastossa |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Väritön
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa