Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0653 € - 0,1293 € 397 Varastossa
11.0 mm
7/16-20 in
Sininen
11.7 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 46150 Varastossa
14.0 mm
9/16-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
2
0,06 € - 0,1252 € 1400 Varastossa
18.8 mm
3/4-16 in
Sininen
14.2 mm
JIC
2
0,2441 € - 0,5098 € 16900 Varastossa
47.9 mm
1-1/2 in
Sininen
21.6 mm
NPT
2
0,0707 € - 0,1399 € 102200 Varastossa
26.2 mm
3/4 in
Sininen
16.0 mm
NPT
2
0,0531 € - 0,1055 € 2949 Varastossa
20.8 mm
1/2 in
Sininen
16.3 mm
NPT
2
0,1922 € - 0,3831 € 27583 Varastossa
41.7 mm
1-1/4 in
Sininen
21.3 mm
NPT
2
0,0453 € - 0,0895 € 47 Varastossa
16.9 mm
3/8 in
Sininen
12.5 mm
NPT
2
0,2918 € - 0,5746 € 22800 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Väritön
21.0 mm
JIC
2
0,5402 € - 1,0638 € 2360 Varastossa
63.7 mm
2-1/2-12 in
Väritön
30.5 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 1300 Varastossa
14.0 mm
9/16-18
Väritön
12.1 mm
JIC
2
0,0436 € - 0,0866 € 69850 Varastossa
11.0 mm
7/16-20
Väritön
11.7 mm
JIC
2
0,06 € - 0,1252 € 77 Varastossa
18.8 mm
3/4-16
Väritön
14.2 mm
JIC
2
0,0672 € - 0,1399 € 2790 Varastossa
20.4 mm
13/16-16
Sininen
14.2 mm
JIC
2
0,0599 € - 0,1184 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.2 mm
11/16-16
Sininen
12.1 mm
JIC
2
0,1079 € - 0,2944 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.8 mm
1/8 in
Sininen
8.1 mm
NPT
2
0,0945 € - 0,3477 € 13800 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,0613 € - 0,1552 € 3000 Varastossa
14.0 mm
9/16-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,1072 € - 0,2855 € 2800 Varastossa
29.5 mm
7/8-19 in
Keltainen
25.0 mm
GAS
1
0,2918 € - 0,5746 € 5880 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Sininen
21.0 mm
JIC
2
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 11.0 mm LDPE Sininen

10177570

Hinta-alue
0,1293 € - 0,0653 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Sininen

10177617

Hinta-alue
0,0952 € - 0,068 €

Varastotasot
46150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 18.8 mm LDPE Sininen

10177655

Hinta-alue
0,1252 € - 0,06 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4-16 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 47.85 mm LDPE Sininen

10178492

Hinta-alue
0,5098 € - 0,2441 €

Varastotasot
16900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Kierrekoko
    1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 26.24 mm LDPE Sininen

10178560

Hinta-alue
0,1399 € - 0,0707 €

Varastotasot
102200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 20.75 mm LDPE Sininen

10178515

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0531 €

Varastotasot
2949 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 41.73 mm LDPE Sininen

10178508

Hinta-alue
0,3831 € - 0,1922 €

Varastotasot
27583 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 16.89 mm LDPE Sininen

10178577

Hinta-alue
0,0895 € - 0,0453 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Väritön

10177501

Hinta-alue
0,5746 € - 0,2918 €

Varastotasot
22800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 63.27 mm LDPE Väritön

10177563

Hinta-alue
1,0638 € - 0,5402 €

Varastotasot
2360 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Kierrekoko
    2-1/2-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Väritön

10177624

Hinta-alue
0,0952 € - 0,068 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 11.0 mm LDPE Väritön

10177587

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0436 €

Varastotasot
69850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 18.8 mm LDPE Väritön

10177662

Hinta-alue
0,1252 € - 0,06 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4-16
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 20.37 mm LDPE Sininen

10177679

Hinta-alue
0,1399 € - 0,0672 €

Varastotasot
2790 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    13/16-16
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 17.15 mm LDPE Sininen

10177631

Hinta-alue
0,1184 € - 0,0599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    11/16-16
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 9.8 mm LDPE Sininen

10178539

Hinta-alue
0,2944 € - 0,1079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 29.8 mm LDPE Sininen

10091364

Hinta-alue
0,3477 € - 0,0945 €

Varastotasot
13800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 14.0 mm LDPE Sininen

10092125

Hinta-alue
0,1552 € - 0,0613 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 29.5 mm LDPE Keltainen

10084731

Hinta-alue
0,2855 € - 0,1072 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Sininen

10177495

Hinta-alue
0,5746 € - 0,2918 €

Varastotasot
5880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE