Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0468 € - 0,1178 € 9870 Varastossa
12.0 mm
M12
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
1
0,0738 € - 0,1968 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M22
Keltainen
22.0 mm
Metrinen
1
0,0651 € - 0,1729 € 4000 Varastossa
18.0 mm
M18
Keltainen
18.0 mm
Metrinen
1
0,0676 € - 0,1797 € 16000 Varastossa
21.2 mm
1/2-19 in
Keltainen
15.0 mm
GAS
1
0,0596 € - 0,1505 € 27700 Varastossa
16.0 mm
3/8-19 in
Keltainen
12.0 mm
GAS
1
0,0862 € - 0,2183 € 39000 Varastossa
26.3 mm
3/4-19 in
Keltainen
23.8 mm
GAS
1
0,0505 € - 0,1281 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M14
Keltainen
14.1 mm
Metrinen
1
0,0436 € - 0,0866 € 69850 Varastossa
11.0 mm
7/16-20
Väritön
11.7 mm
JIC
2
0,0707 € - 0,1399 € 102200 Varastossa
26.2 mm
3/4 in
Sininen
16.0 mm
NPT
2
0,1922 € - 0,3831 € 27583 Varastossa
41.7 mm
1-1/4 in
Sininen
21.3 mm
NPT
2
0,1473 € - 0,2034 € 2000 Varastossa
17.6 mm
Väritön
14.5 mm
1
0,0531 € - 0,1055 € 2949 Varastossa
20.8 mm
1/2 in
Sininen
16.3 mm
NPT
2
0,0599 € - 0,1184 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.2 mm
11/16-16
Sininen
12.1 mm
JIC
2
0,0672 € - 0,1399 € 2790 Varastossa
20.4 mm
13/16-16
Sininen
14.2 mm
JIC
2
0,0453 € - 0,0895 € 47 Varastossa
16.9 mm
3/8 in
Sininen
12.5 mm
NPT
2
0,0672 € - 0,1399 € 2100 Varastossa
20.4 mm
13/16-16 in
Väritön
14.2 mm
JIC
2
0,0537 € - 0,1063 € 12008 Varastossa
12.5 mm
1/2-20
Sininen
11.7 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 65650 Varastossa
14.0 mm
9/16-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
2
0,0405 € - 0,1211 € 19143 Varastossa
9.3 mm
3/8-24
Sininen
11.1 mm
JIC
2
0,06 € - 0,1252 € 4900 Varastossa
18.8 mm
3/4-16 in
Sininen
14.2 mm
JIC
2
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla 12.0 mm LDPE Keltainen

10072455

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0468 €

Varastotasot
9870 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 22.0 mm LDPE Keltainen

10069820

Hinta-alue
0,1968 € - 0,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M22
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 18.0 mm LDPE Keltainen

10072479

Hinta-alue
0,1729 € - 0,0651 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 21.2 mm LDPE Keltainen

10070338

Hinta-alue
0,1797 € - 0,0676 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 16.0 mm LDPE Keltainen

10071120

Hinta-alue
0,1505 € - 0,0596 €

Varastotasot
27700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8-19 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 26.3 mm LDPE Keltainen

10071816

Hinta-alue
0,2183 € - 0,0862 €

Varastotasot
39000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kierrekoko
    3/4-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Keltainen

10072462

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 11.0 mm LDPE Väritön

10177587

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0436 €

Varastotasot
69850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 26.24 mm LDPE Sininen

10178560

Hinta-alue
0,1399 € - 0,0707 €

Varastotasot
102200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 41.73 mm LDPE Sininen

10178508

Hinta-alue
0,3831 € - 0,1922 €

Varastotasot
27583 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 17.6 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10325216

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1473 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 20.75 mm LDPE Sininen

10178515

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0531 €

Varastotasot
2949 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 17.15 mm LDPE Sininen

10177631

Hinta-alue
0,1184 € - 0,0599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    11/16-16
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 20.37 mm LDPE Sininen

10177679

Hinta-alue
0,1399 € - 0,0672 €

Varastotasot
2790 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    13/16-16
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 16.89 mm LDPE Sininen

10178577

Hinta-alue
0,0895 € - 0,0453 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 20.37 mm LDPE Väritön

10177686

Hinta-alue
0,1399 € - 0,0672 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    13/16-16 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 12.45 mm LDPE Sininen

10177594

Hinta-alue
0,1063 € - 0,0537 €

Varastotasot
12008 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Sininen

10177617

Hinta-alue
0,0952 € - 0,068 €

Varastotasot
65650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 9.25 mm LDPE Sininen

10177532

Hinta-alue
0,1211 € - 0,0405 €

Varastotasot
19143 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    3/8-24
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 18.8 mm LDPE Sininen

10177655

Hinta-alue
0,1252 € - 0,06 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4-16 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC