Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0436 € - 0,0866 € 69850 Varastossa
11.0 mm
7/16-20
Väritön
11.7 mm
JIC
2
0,5108 € - 1,0638 € 787 Varastossa
63.7 mm
2-1/2-12 in
Sininen
30.5 mm
JIC
2
0,0405 € - 0,1211 € 19143 Varastossa
9.3 mm
3/8-24
Sininen
11.1 mm
JIC
2
0,5402 € - 1,0638 € 2360 Varastossa
63.7 mm
2-1/2-12 in
Väritön
30.5 mm
JIC
2
0,2918 € - 0,5746 € 5880 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Sininen
21.0 mm
JIC
2
0,0808 € - 0,16 € 40900 Varastossa
12.5 mm
1/2-20
Väritön
11.7 mm
JIC
2
0,0724 € - 0,1438 € 2700 Varastossa
22.2 mm
7/8-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
2
0,075 € - 0,1488 € 15418 Varastossa
25.0 mm
#1-14
Väritön
16.5 mm
JIC
2
0,0921 € - 0,1706 € 5085 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,0599 € - 0,1184 € 26975 Varastossa
17.2 mm
11/16-16
Väritön
12.1 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2006 € 2340 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,1079 € - 0,2944 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.8 mm
1/8 in
Sininen
8.1 mm
NPT
2
0,1922 € - 0,3831 € 21083 Varastossa
41.7 mm
1-1/4 in
Sininen
21.3 mm
NPT
2
0,0383 € - 0,2528 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.2 mm
1/4 in
Sininen
12.5 mm
NPT
2
0,1473 € - 0,2034 € 2000 Varastossa
17.6 mm
Väritön
14.5 mm
1
0,0453 € - 0,0895 € 47 Varastossa
16.9 mm
3/8 in
Sininen
12.5 mm
NPT
2
0,1129 € - 0,2233 € 97925 Varastossa
33.2 mm
1 in
Sininen
19.9 mm
NPT
2
0,067 € - 0,0936 € 1359 Varastossa
13.1 mm
Väritön
13.4 mm
1
0,0672 € - 0,1399 € 2790 Varastossa
20.4 mm
13/16-16
Sininen
14.2 mm
JIC
2
0,0531 € - 0,1055 € 4049 Varastossa
20.8 mm
1/2 in
Sininen
16.3 mm
NPT
2
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla 11.0 mm LDPE Väritön

10177587

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0436 €

Varastotasot
69850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 63.27 mm LDPE Sininen

10177556

Hinta-alue
1,0638 € - 0,5108 €

Varastotasot
787 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Kierrekoko
    2-1/2-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 9.25 mm LDPE Sininen

10177532

Hinta-alue
0,1211 € - 0,0405 €

Varastotasot
19143 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    3/8-24
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 63.27 mm LDPE Väritön

10177563

Hinta-alue
1,0638 € - 0,5402 €

Varastotasot
2360 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Kierrekoko
    2-1/2-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Sininen

10177495

Hinta-alue
0,5746 € - 0,2918 €

Varastotasot
5880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 12.45 mm LDPE Väritön

10177600

Hinta-alue
0,16 € - 0,0808 €

Varastotasot
40900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 22.17 mm LDPE Sininen

10177358

Hinta-alue
0,1438 € - 0,0724 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 25.04 mm LDPE Väritön

10177389

Hinta-alue
0,1488 € - 0,075 €

Varastotasot
15418 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    #1-14
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 29.77 mm LDPE Väritön

10177426

Hinta-alue
0,1706 € - 0,0921 €

Varastotasot
5085 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 17.15 mm LDPE Väritön

10177648

Hinta-alue
0,1184 € - 0,0599 €

Varastotasot
26975 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    11/16-16
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 29.77 mm LDPE Sininen

10177419

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1083 €

Varastotasot
2340 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 9.8 mm LDPE Sininen

10178539

Hinta-alue
0,2944 € - 0,1079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 41.73 mm LDPE Sininen

10178508

Hinta-alue
0,3831 € - 0,1922 €

Varastotasot
21083 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 13.49 mm LDPE Sininen

10178522

Hinta-alue
0,2528 € - 0,0383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 17.6 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10325216

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1473 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 16.89 mm LDPE Sininen

10178577

Hinta-alue
0,0895 € - 0,0453 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 33.15 mm LDPE Sininen

10178546

Hinta-alue
0,2233 € - 0,1129 €

Varastotasot
97925 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 13.1 mm 13.4 mm LDPE Väritön

10325193

Hinta-alue
0,0936 € - 0,067 €

Varastotasot
1359 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla 20.37 mm LDPE Sininen

10177679

Hinta-alue
0,1399 € - 0,0672 €

Varastotasot
2790 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    13/16-16
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 20.75 mm LDPE Sininen

10178515

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0531 €

Varastotasot
4049 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni