Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,156 € - 0,2163 € | 40877 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Väritön
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1052 € - 0,2872 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Sininen
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3956 € - 0,7906 € | 9740 Varastossa |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Sininen
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0774 € - 0,1081 € | 10500 Varastossa |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Väritön
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,2149 € - 0,3942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Väritön
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,1437 € - 0,1985 € | 2000 Varastossa |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0586 € - 0,1221 € | 2177 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Väritön
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0663 € - 0,0929 € | 59150 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0373 € - 0,2466 € | 64800 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Sininen
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0518 € - 0,1029 € | 97549 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Sininen
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0586 € - 0,1221 € | 2100 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1102 € - 0,2179 € | 164125 Varastossa |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Sininen
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0534 € - 0,1351 € | 3990 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1281 € - 0,322 € | 242780 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0643 € - 0,1713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0939 € - 0,2374 € | 26151 Varastossa |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0647 € - 0,0902 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
Kierteetön
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa