Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Essentra tuotenumero | Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0647 € - 0,0902 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
Kierteetön
|
1
|
||
0,0655 € - 0,1365 € | 3562 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Väritön
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,0788 € - 0,1561 € | 41247 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Väritön
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,0655 € - 0,1365 € | 5790 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,156 € - 0,2163 € | 55877 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Väritön
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,0654 € - 0,0913 € | 1859 Varastossa |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Väritön
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
0,0621 € - 0,1561 € | 31124 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0555 € - 0,1408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Sininen
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,074 € - 0,1975 € | 500882 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0395 € - 0,079 € | 16448 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,1046 € - 0,2785 € | 1300 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,1052 € - 0,2872 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8
|
Sininen
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT-Kierteet
|
2
|
||
0,0764 € - 0,1926 € | 22590 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,2793 € - 0,7446 € | 342 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Sininen
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0643 € - 0,1713 € | 232 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0584 € - 0,1155 € | 47424 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Väritön
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,0807 € - 0,2041 € | 23930 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,1147 € - 0,2392 € | 90200 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,0732 € - 0,1451 € | 45311 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
Väritön
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,0581 € - 0,1469 € | 52744 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa