Valikko Haku

Laatikon liuku 876.0 mm 35.0 mm Teräs

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Essentra tuotenumero:

10148211

Valmistajan tuotenumero:

AI-0420

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Suljettu pituus 500.0 mm
Laajennettu pituus 876.0 mm
Kokonaiskorkeus 12.7 mm
Kokonaisleveys 35.0 mm
Kokonaispituus 876.0 mm
Kuormituskapasiteetti 34.0 kg
Pituus 500.0 mm
Liukuliike 376.0 mm
Liu'un suunta Yksisuuntainen
Koko materiaali Teräs
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä