Valikko Haku

Vetokahvat - reiällinen taitettu suorakulma

Varastossa

Korkealaatuisissa reiällisissä taitetuissa vetokahvakokoonpanoissa on kiinteä varsi, joka on valmistettu täsmävaletusta 316 ruostumattomasta teräksestä, ja ne on sähkökiillotettu kirkkaiksi. Varsissa on kaksi O-rengasta, jotka pitelevät putkia suorassa kulmassa ja lukitsevat ne.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
25 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kahvan materiaali Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
26,9959 € - 33,05 € 6 Varastossa
200.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
35,1174 € - 35,1174 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
32,0227 € - 37,8008 € 8 Varastossa
400.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
28,4362 € - 35,5418 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
37,7187 € - 37,7187 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
30,9216 € - 38,6553 € Kysy toimitusaikaa täältä
400.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
28,544 € - 35,6901 € Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
30,3472 € - 37,9341 € Kysy toimitusaikaa täältä
350.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
34,556 € - 43,1951 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
33,228 € - 41,5385 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
28,0607 € - 34,1453 € Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
30,9733 € - 36,8151 € Kysy toimitusaikaa täältä
350.0 mm
Alumiini
Kierteinen
66.0 mm
13,7784 € - 15,3093 € Kysy toimitusaikaa täältä
1032.0 mm
Teräs
Asennettava eteen upotusreiän läpi
107.0 mm
8,3362 € - 12,9675 € 20 Varastossa
632.0 mm
Teräs
Asennettava eteen upotusreiän läpi
107.0 mm
11,084 € - 12,3156 € Kysy toimitusaikaa täältä
832.0 mm
Teräs
Asennettava eteen upotusreiän läpi
107.0 mm
6,9806 € - 10,8587 € 86 Varastossa
532.0 mm
Teräs
Asennettava eteen upotusreiän läpi
107.0 mm
9,7115 € - 10,7906 € Kysy toimitusaikaa täältä
732.0 mm
Teräs
Asennettava eteen upotusreiän läpi
107.0 mm
29,129 € - 32,3656 € Kysy toimitusaikaa täältä
933.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Female
80.0 mm
55,7366 € - 55,7366 € Kysy toimitusaikaa täältä
1033.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Female
80.0 mm
22,1144 € - 24,5715 € 2 Varastossa
533.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Female
80.0 mm
  • / 2
Vedin 66.0 mm Asennus eteen Väritön

10193792

Hinta-alue
33,05 € - 26,9959 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 300.0 mm M8 Alumiini Väritön

10193860

Hinta-alue
35,1174 € - 35,1174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 400.0 mm M8 Alumiini Väritön

10193945

Hinta-alue
37,8008 € - 32,0227 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    400.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 66.0 mm Asennus eteen Musta

10193808

Hinta-alue
35,5418 € - 28,4362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 300.0 mm M8 Alumiini Musta

10193877

Hinta-alue
37,7187 € - 37,7187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Putkimainen kahva 28.0 mm 400.0 mm Asennus eteen M8 Alumiini Musta

10640517

Hinta-alue
38,6553 € - 30,9216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    400.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    400.0 mm
Putkimainen kahva 28.0 mm 250.0 mm Asennus eteen M8 Alumiini Musta

10632758

Hinta-alue
35,6901 € - 28,544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    250.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
Putkimainen kahva 28.0 mm 350.0 mm Asennus eteen M8 Alumiini Musta

10632741

Hinta-alue
37,9341 € - 30,3472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    350.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    350.0 mm
Vedin 500.0 mm M8 Alumiini Musta

10193983

Hinta-alue
43,1951 € - 34,556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 500.0 mm M8 Alumiini Väritön

10193976

Hinta-alue
41,5385 € - 33,228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 250.0 mm M8 Alumiini Väritön

10193839

Hinta-alue
34,1453 € - 28,0607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin 350.0 mm M8 Alumiini Väritön

10193914

Hinta-alue
36,8151 € - 30,9733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
  • Kokonaispituus
    350.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Teräs

20074494

Hinta-alue
15,3093 € - 13,7784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
  • Kokonaispituus
    1032.0 mm
  • Kierteen pituus
    1000.0 mm
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Teräs

20074531

Hinta-alue
12,9675 € - 8,3362 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Asennusreiän etäisyys
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
  • Kokonaispituus
    632.0 mm
  • Kierteen pituus
    600.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Teräs

20074555

Hinta-alue
12,3156 € - 11,084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Asennusreiän etäisyys
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
  • Kokonaispituus
    832.0 mm
  • Kierteen pituus
    800.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Teräs

20074524

Hinta-alue
10,8587 € - 6,9806 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Asennusreiän etäisyys
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
  • Kokonaispituus
    532.0 mm
  • Kierteen pituus
    500.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Teräs

20074548

Hinta-alue
10,7906 € - 9,7115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm Through Hole
  • Asennusreiän etäisyys
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    107.0 mm
  • Kokonaispituus
    732.0 mm
  • Kierteen pituus
    700.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

20075866

Hinta-alue
32,3656 € - 29,129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    900.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    933.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

20075804

Hinta-alue
55,7366 € - 55,7366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    1000.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    1033.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

20075835

Hinta-alue
24,5715 € - 22,1144 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    500.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    533.0 mm