Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Putkimaisten U-kahvojen valikoimaamme käytetään suurten ovien avaamiseen tai leveiden luukkujen nostamiseen. Valikoimasta löytyy sekä suoran profiilin että kulmaprofiilin, tämä sopii tuplaoville. Voidaan kiinnittää paneelin taakse tai eteen. Materiaalin ja viimeistelyn voi valita tietylle käyttöympäristölle ja laitteen viimeistelyestetiikkaan sopivaksi.
Sarjanumero: SR5534
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennusreiän etäisyys | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alumiini
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alumiini
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alumiini
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| 23,6587 € - 26,2875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| 15,8068 € - 17,5631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Alumiini
|
Naaraskierre
|
||
| 14,3488 € - 15,9431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alumiini
|
Naaraskierre
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| 17,2344 € - 19,1493 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumiini
|
Naaraskierre
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Teräs
|
Naaraskierre
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa