Valikko Haku

Vetokahvat - metalli/naaraspuolinen taitettu suora kulma

Varastossa

Nämä vetokahvat ovat täysmetallisia. Naaraspuolisessa suorakulmamallissa olake on pyöristetty, ja alaosassa on kierteiset asennusreiät. Yksiosainen kappale on sileä, luja ja kestävä. Nämä vetokahvat tarjoavat korkealaatuisen valmiin tuotteen, ja ne voidaan asentaa joko taakse tai käyttäjän puolelle.

Kahvojen U-muoto antaa puhtaan ja siistin vaikutelman. Ne voidaan lisätä moniin eri käyttökohteisiin, mukaan lukien koneiden suojuksiin, varastointiyksiköihin ja työluukkuihin.

Jokaisen kahvan mukana toimitetaan asemointilevyt, renkaat, ruuvit ja aluslevyt – koskee valikoitua osuutta.

  • Väri: väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Asennusreiän etäisyys Kahvan materiaali Asennustyyppi Kahvamalli Osta
251 Varastossa
M5
120.0 mm
Alumiini
Kierteinen
Vetolaatikko
153 Varastossa
M5
55.0 mm
Alumiini
Naaraskierre
Vetolaatikko
10,946 € - 13,1433 € 12 Varastossa
M6
112.0 mm
Alumiini
Rear Threaded Blind Hole
Kalteva kaappi
12,6641 € - 12,6641 € 227 Varastossa
M5 x 10
86.0 mm
15,197 € - 49,1644 € 4 Varastossa
M5 x 10
120.0 mm
14,3122 € - 16,9905 € 36 Varastossa
M8
128.0 mm
Alumiini
Rear Threaded Blind Hole
Kalteva kaappi
11,291 € - 13,5814 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
128.0 mm
Alumiini
Rear Threaded Blind Hole
Kalteva kaappi
16,5113 € - 16,5113 € 20 Varastossa
M5 x 10
180.0 mm
15,8781 € - 18,6882 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
160.0 mm
Alumiini
Rear Threaded Blind Hole
Kalteva kaappi
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
Vetolaatikko
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruostumaton teräs
Kierteinen
Vetolaatikko
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
200.0 mm
Teräs
Kierteinen
Vetolaatikko
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruostumaton teräs
Kierteinen
Vetolaatikko
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
88.0 mm
Teräs
Kierteinen
Vetolaatikko
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
235.0 mm
Teräs
Kierteinen
Vetolaatikko
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
55.0 mm
Teräs
Kierteinen
Vetolaatikko
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruostumaton teräs
Kierteinen
Vetolaatikko
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
235.0 mm
Alumiini
Kierteinen
Vetolaatikko
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruostumaton teräs
Kierteinen
Vetolaatikko
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
250.0 mm
Teräs
Kierteinen
Vetolaatikko
  • / 4
U-kahva 120.0 mm M5 Alumiini Väritön

20064563


Varastotasot
251 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierteinen
  • Tullinimike
    8302420090
Yksiosaiset metalliset vetokahvat

20123451


Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
  • Tullinimike
    8302420090
Viistottu kahva 112.0 mm M6 Alumiini Musta

10193594

Hinta-alue
13,1433 € - 10,946 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Kalteva kaappi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Rear Threaded Blind Hole
  • Tullinimike
    7616999099
U-kahva 86.0 mm M5 x 10

10254240

Hinta-alue
12,6641 € - 12,6641 €

Varastotasot
227 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5 x 10
  • Tullinimike
    8302420090
  • Asennusreiän etäisyys
    86.0 mm
U-kahva 120.0 mm M5 x 10

10254257

Hinta-alue
49,1644 € - 15,197 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5 x 10
  • Tullinimike
    8302420090
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
Viistottu kahva 128.0 mm M8 Alumiini Musta

10193617

Hinta-alue
16,9905 € - 14,3122 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Kalteva kaappi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Rear Threaded Blind Hole
  • Tullinimike
    7616999099
Viistottu kahva 128.0 mm M6 Alumiini Musta

10193600

Hinta-alue
13,5814 € - 11,291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Kalteva kaappi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Rear Threaded Blind Hole
  • Tullinimike
    7616999099
U-kahva 180.0 mm M5 x 10

10254264

Hinta-alue
16,5113 € - 16,5113 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5 x 10
  • Tullinimike
    7616999099
  • Asennusreiän etäisyys
    180.0 mm
Viistottu kahva 160.0 mm M8 Alumiini Musta

10193631

Hinta-alue
18,6882 € - 15,8781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Kalteva kaappi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Rear Threaded Blind Hole
  • Tullinimike
    7616999099
Vedin 55.0 mm M5 Ruostumaton teräs

20053666


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
  • Tullinimike
    7326909890
Vedin 200.0 mm M5 Ruostumaton teräs

20053604


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierteinen
  • Tullinimike
    7326909890
Vedin 200.0 mm M5 Teräs

20053611


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Asennustyyppi
    Kierteinen
  • Tullinimike
    8302420090
Vedin 235.0 mm M5 Ruostumaton teräs

20053628


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierteinen
  • Tullinimike
    7326909890
Vedin 88.0 mm M5 Teräs

20053697


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Asennustyyppi
    Kierteinen
  • Tullinimike
    8302420090
Vedin 235.0 mm M5 Teräs

20053635


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Asennustyyppi
    Kierteinen
  • Tullinimike
    8302420090
Vedin 55.0 mm M5 Teräs

20053673


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Asennustyyppi
    Kierteinen
  • Tullinimike
    8302420090
Vedin 88.0 mm M5 Ruostumaton teräs

20053680


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierteinen
  • Tullinimike
    7326909890
U-kahva 235.0 mm M5 Alumiini Väritön

20064594


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierteinen
  • Tullinimike
    8302420090
Vedin 180.0 mm M5 Ruostumaton teräs

20053581


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierteinen
  • Tullinimike
    7326909890
Vedin 250.0 mm M5 Teräs

20053659


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvamalli
    Vetolaatikko
  • Kierrekoko
    M5
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Asennustyyppi
    Kierteinen
  • Tullinimike
    8302420090