Valikko Haku

Soikea kahva 300.0 mm M8 Alumiini

Pull Handle features an all-metal design. The female right angle shape has rounded shoulders with threaded mounting holes at their base. It provides a neat and tidy appearance and can be applied for machinery covers, storage units and access panels. Natural made from Aluminium.
Essentra tuotenumero:

10499269

Valmistajan tuotenumero:

1504479

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 36,8811 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

36,88 €

1 x 36,8811 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvamalli Putkimainen
Kierrekoko M8
Kahvan materiaali Alumiini
Asennustyyppi Threaded Hole
Tullinimike 8302490091
Asennusreiän etäisyys 300.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä