Valikko Haku

Vedin M5 180.0 mm 9.7 mm 304 ruostumaton teräs

Essentra tuotenumero:

20604714

Valmistajan tuotenumero:

20604714

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Kiillotettu
Kahvan materiaali 304 ruostumaton teräs
Kahvamalli Veto
Asennusreiän etäisyys 180.0 mm
Kierteen pituus 9.7 mm
Kierrekoko M5
Pohjan leveys 10.0 mm
Asennustyyppi Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Tullinimike 7325999090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä